(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
34,089円 ~ 50,256円
税込価格
37,498円 ~ 55,282円

【特長】・DRAMキャッシュ搭載で、最大転送速度400MB/s・写真1000枚...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    126
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    202
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[5TB以上] 6TB
4981254029039
-

1個

46,459( 51,105円 )

6日目

[5TB以上] 8TB
4981254039700
10

1個

50,256( 55,282円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DRAMキャッシュ搭載で、最大転送速度400MB/s
・写真1000枚のコピーも約3.5秒で完了
・Macでも高速
・冷却ファン・エアフロー設計で効率的にハードディスクを冷却
・セキュリティースロットで盗難防止

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

    外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

    外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

      外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

      外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

        3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

        3.5インチ 外付けハードディスク STOREJET TURBO

          外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

          外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

            ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

            ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

              ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

              ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

                LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

                  LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                  LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                    メーカー バッファロー バッファロー バッファロー トランセンド バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー
                    通常価格 34,089円 30,592円 20,336円 73,520円 80,256円 20,856円 15,763円 34,872円 62,004円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目  
                    種類 HDD HDD HDD HDD HDD HDD HDD NAS NAS
                    インターフェイス USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 - USB2.0 / USB3.0 USB2.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                    寸法 長さ(mm) 126 126 123 172.4 127 168 141 128 128
                    寸法 幅(mm) 45 45 39 44.8 86 43 90 87 87
                    寸法 奥行き(mm) 202 202 189 152.4 204 134 21 205 205

                    外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました