(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-LX1.0U3D
外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載 EXTERNAL DRIVES & STORAGE

外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載  HD-LX1.0U3D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
20,336円 ~ 44,805円
税込価格
22,370円 ~ 49,286円

【特長】・高速な接続規「USB3.0」+高速化ソフトウェアでデータ転送を高速化...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    123
  • 寸法 幅(mm):
    39
  • 寸法 奥行き(mm):
    189
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HD-LX1.0U3D

[1TB以上5TB未満] 1TB
4981254028209
10

1個

20,336( 22,370円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速な接続規「USB3.0」+高速化ソフトウェアでデータ転送を高速化
・最大転送速度(規格値)5Gbpsの高速インタフェース「USB3.0」を搭載
・USB3.0に高速化技術「TurboPC EX」を併用することで一層の高速性能を実現
・高速化&便利なソフトウェアが満載「バッファローツールズ」添付
・自動暗号化モード搭載。使うときも捨てるときも情報流出を防止
・解読の非常に困難な次世代暗号化方式「AES256bit」を採用
・パソコンに加えデジタル家電にもつながる

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

    外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

    外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

      外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

      外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

        外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

        外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

          外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

          外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

            USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

            USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

              ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

              ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

                USB3.0対応外付けハードディスク

                USB3.0対応外付けハードディスク

                  LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

                  LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

                    メーカー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 エレコム バッファロー
                    通常価格 20,336円 18,720円 34,089円 30,592円 43,910円 15,860円 24,352円 33,840円 43,730円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                    種類 HDD - HDD HDD HDD - HDD HDD NAS
                    インターフェイス USB2.0 / USB3.0 - USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                    寸法 長さ(mm) 123 - 126 126 127.5 - 19 183 128
                    寸法 幅(mm) 39 - 45 45 87 - 84 120 45
                    寸法 奥行き(mm) 189 - 202 202 205 - 120 35 205

                    外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載 のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました