(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-PCG500U3-BA
ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル EXTERNAL DRIVES & STORAGE

ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル HD-PCG500U3-BA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,892円
税込単価
15,281円

【特長】・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測・USBコ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • 寸法 幅(mm):
    75
  • 寸法 奥行き(mm):
    117
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HD-PCG500U3-BA 解除

Loading...

HD-PCG500U3-BA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
寸法 長さ(mm)
JANコード
容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-PCG500U3-BA

320GB以上640GB未満
11.5
ブラック
4981254047620
500GB
10

1個

13,892( 15,281円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・みまもり合図 for ポータブルで持ち出し先でも故障を予測
・USBコネクタへの外部からのストレスを低減する構造にし、USBコネクタの故障リスクを低減
・USBコネクタ周りを改善して、またUSBケーブルのモールド部に上面が分かる刻印を付け、スムーズなUSBケーブルの接続可能
・簡易耐衝撃機構を採用し、また側面に溝をつけ落としにくい筐体とすることで、持ち運ぶ際の故障リスクを低減
・故障予測サービス"みまもり合図"とデータ復旧サービスで、お客様のデータを守る

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

HD-PCG500U3-BAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデルの型番HD-PCG500U3-BAのページです。
型番HD-PCG500U3-BAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデル

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

    USB3.1(Gen.1)対応 耐衝撃ポータブルHDD HD-PGF-Aシリーズ

      ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

      ポータブルハードディスク HDPD-SUTBシリーズ

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

          ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

          ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

            LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

            LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

              USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

              USB3.0/2.0対応 耐衝撃ポータブルハードディスク HDPD-UTD

                外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

                外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

                  LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

                  LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

                    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                      メーカー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー
                      通常価格 8,789円 14,928円 16,976円 44,707円 15,763円 23,056円 20,379円 43,910円 43,730円 62,004円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                      種類 HDD HDD HDD NAS HDD NAS HDD HDD NAS NAS
                      インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB1.1 / USB2.0 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                      寸法 幅(mm) 75 79.5 84 87 90 45 84 87 45 87
                      寸法 奥行き(mm) 117 119 120 205 21 205 120 205 205 205
                      対応OS(本体) Windows / Mac - - Windows / Mac Windows / Mac Windows / Mac - Windows / Mac Windows / Mac Windows / Mac

                      ポータブルHDD USB3.1(Gen.1)対応 スタンダードモデルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      HD-PCG1.0U3-BBA
                      HD-PCG1.0U3-BWA
                      HD-PCG2.0U3-GBA
                      HD-PCG2.0U3-GWA
                      HD-PCG500U3-WA
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?HDD/SSD容量 寸法 長さ
                      (mm)
                      JANコード 容量詳細

                      8,789円

                      ( 9,668円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10[1TB以上5TB未満] 1TB14ブラック4981254047644-

                      16,026円

                      ( 17,629円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      -[1TB以上5TB未満] 1TB14ホワイト4981254047651-

                      11,899円

                      ( 13,089円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      10[1TB以上5TB未満] 2TB19.5ブラック4981254047668-

                      14,675円

                      ( 16,143円 )
                      1個 -

                      6日目

                      10[1TB以上5TB未満] 2TB19.5ホワイト4981254047675-

                      13,365円

                      ( 14,702円 )
                      1個 あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      -320GB以上640GB未満11.5ホワイト4981254047637500GB

                      外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました