(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-PZF1.0U3-BKA
ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック EXTERNAL DRIVES & STORAGE

ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック HD-PZF1.0U3-BKA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
15,763円
税込単価
17,339円

【特長】・米国MIL規格の耐衝撃で落下などによる故障からデータを守る。・暗号化...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • 寸法 長さ(mm):
    141
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    21
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

HD-PZF1.0U3-BKA 解除

Loading...

HD-PZF1.0U3-BKA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-PZF1.0U3-BKA

[1TB以上5TB未満] 1TB
4981254047927
10

1個

15,763( 17,339円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・米国MIL規格の耐衝撃で落下などによる故障からデータを守る。
・暗号化でデータを守る(セキュリティ対策)。
・ケーブル収納で持ち運びが便利。
・「データ復旧」+「みまもり合図for ポータブル」で故障対策。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

HD-PZF1.0U3-BKAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラックの型番HD-PZF1.0U3-BKAのページです。
型番HD-PZF1.0U3-BKAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

    ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

    ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

      USB3.0対応外付けハードディスク

      USB3.0対応外付けハードディスク

        外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

        外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

          LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

          LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

              LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

              LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

                LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                  メーカー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                  通常価格 15,763円 28,093円 31,627円 20,336円 23,056円 34,872円 43,730円 62,004円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目  
                  種類 HDD HDD HDD HDD NAS NAS NAS NAS
                  インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                  寸法 長さ(mm) 141 141 183 123 128 128 128 128
                  寸法 幅(mm) 90 90 120 39 45 87 45 87
                  寸法 奥行き(mm) 21 21 35 189 205 205 205 205

                  ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラックのレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  データ保存用に
                  評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                  データの退避に使っています。2TBタイプだとかなりデータが入るし、
                  転送もUSB3.1ですこぶる速いです。
                  大きすぎるデータのやり取りでも使用していますが1TBの移動でもすぐです(USB3.1使用時)

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  HD-PZF2.0U3-BKA
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?HDD/SSD容量 JANコード

                  20,592円

                  ( 22,651円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  10[1TB以上5TB未満] 2TB4981254047934

                  外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました