(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,093円
税込価格
30,902円

【特長】・NFCでICカード。・スマホがアクセスキーに。・NFC対応で面倒なパ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    141
  • 寸法 幅(mm):
    90
  • 寸法 奥行き(mm):
    21
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1TB以上5TB未満] 2TB
レッド
4981254027318
10

1個

28,093( 30,902円 )

6日目

[1TB以上5TB未満] 2TB
シルバー
4981254027301
10

1個

28,093( 30,902円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・NFCでICカード。
・スマホがアクセスキーに。
・NFC対応で面倒なパスワード入力不要。
・MILスペック耐衝撃ボディーで万が一の落下も安心。
・日常生活はもちろん、不意な悪天候でも安心の防滴・防塵設計。
・確かな日本品質、自社設計、国内検査を実施。
・セキュリティーワイヤーホールで盗難にも安心。
・自動暗号機能で大切なデータをしっかり守る。
・洗練されたフラットデザイン。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペック

    ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

    ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

      USB3.0対応外付けハードディスク

      USB3.0対応外付けハードディスク

        外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

        外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

          外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

          外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

              外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

              外付けHDD USB3.0用 冷却ファン搭載 DRAMキャッシュ搭載

                LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

                LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

                  LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                  LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                    メーカー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                    通常価格 28,093円 15,763円 33,840円 20,336円 30,592円 34,872円 34,089円 23,056円 62,004円
                    通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                    種類 HDD HDD HDD HDD HDD NAS HDD NAS NAS
                    インターフェイス USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 USB1.1 / USB2.0 USB2.0 / USB3.0 USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                    寸法 長さ(mm) 141 141 183 123 126 128 126 128 128
                    寸法 幅(mm) 90 90 120 39 45 87 45 45 87
                    寸法 奥行き(mm) 21 21 35 189 202 205 202 205 205

                    ポータブルHDD 防滴・防塵 耐衝撃ボディー ICカード対応 MILスペックのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました