(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-SH8TU3
外付けHDD 1ベイモデル 法人向け EXTERNAL DRIVES & STORAGE

外付けHDD 1ベイモデル 法人向け HD-SH8TU3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
86,436円
税込単価
95,080円

【特長】・冷却ファンとエアフロー設計で安定動作・HDD買い替え推奨サインでお客...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    126
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    202
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

HD-SH8TU3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-SH8TU3

[5TB以上] 8TB
4981254038147
10

1個

86,436( 95,080円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却ファンとエアフロー設計で安定動作
・HDD買い替え推奨サインでお客様にHDDの買い替え推奨タイミングを知らせる為、長期稼働も安心
・Workloadの合計が簡単に分かるソフトウェア対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

HD-SH8TU3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付けHDD 1ベイモデル 法人向けの型番HD-SH8TU3のページです。
型番HD-SH8TU3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

外付けHDD 1ベイモデル 法人向け

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

      LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

      LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

        メーカー バッファロー バッファロー バッファロー
        通常価格 30,592円 43,910円 43,730円
        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目  
        種類 HDD HDD NAS
        インターフェイス USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB1.1 / USB2.0 / eSATA
        寸法 長さ(mm) 126 127.5 128
        寸法 幅(mm) 45 87 45
        寸法 奥行き(mm) 202 205 205

        外付けHDD 1ベイモデル 法人向けのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        HD-SH12TU3
        HD-SH2TU3
        HD-SH4TU3
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?HDD/SSD容量 JANコード

        127,955円

        ( 140,751円 )
        1個 -

        6日目

        10[5TB以上] 12TB4981254048207

        30,592円

        ( 33,651円 )
        1個 あり

        6日目

        10[1TB以上5TB未満] 2TB4981254038161

        44,702円

        ( 49,172円 )
        1個 -

        在庫品1日目

        当日出荷可能

        10[1TB以上5TB未満] 4TB4981254038154

        外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました