(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,910円 ~ 85,093円
税込価格
48,301円 ~ 93,602円

【特長】・HDD取替推奨通知でNASに接続された場合でも、HDDが壊れる前に通...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
  • 寸法 長さ(mm):
    127.5
  • 寸法 幅(mm):
    87
  • 寸法 奥行き(mm):
    205
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1TB以上5TB未満] 2TB
4981254046258
10

1個

43,910( 48,301円 )

6日目

[1TB以上5TB未満] 4TB
4981254046265
10

1個

60,551( 66,606円 )

6日目

[5TB以上] 6TB
4981254046272
10

1個

85,093( 93,602円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HDD取替推奨通知でNASに接続された場合でも、HDDが壊れる前に通知をし、お客様のデータを守る
・RAID1モードにおいてHDDが故障しても、リビルドでデータを復元可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

      ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

      ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

        外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

        外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

              外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

              外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

                外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

                  LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                  LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                    メーカー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                    通常価格 43,910円 44,707円 20,856円 19,160円 18,720円 34,872円 80,256円 20,336円 62,004円
                    通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目  
                    種類 HDD NAS HDD - - NAS HDD HDD NAS
                    インターフェイス USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB3.0 USB2.0 - - USB1.1 / USB2.0 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                    寸法 長さ(mm) 127.5 128 168 - - 128 127 123 128
                    寸法 幅(mm) 87 87 43 - - 87 86 39 87
                    寸法 奥行き(mm) 205 205 134 - - 205 204 189 205

                    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました