(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD-WL8TU3/R1J
外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載 EXTERNAL DRIVES & STORAGE

外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載 HD-WL8TU3/R1J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
104,054円
税込単価
114,459円

【特長】・高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0・USB3.0...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    USB2.0 / USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    127
  • 寸法 幅(mm):
    86
  • 寸法 奥行き(mm):
    204
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

Loading...

HD-WL8TU3/R1J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD-WL8TU3/R1J

[5TB以上] 8TB
4981254000175
10

1個

104,054( 114,459円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
・USB3.0の最大転送速度(規格値)は5Gbps。従来USB2.0の最大転送速度480Mbps(規格値)の10倍以上
・耐障害
・高速
・容量など用途に合わせて選べる4つのモード
・ミラーリングモード:同時に2台のベイに同じデータを保存
・ストライピングモード:内蔵している2台のベイにデータを分散保存
・スパニングモード:内蔵している2台のベイを1つのベイとして扱う
・通常モード:内蔵している2台のベイを別々として扱う

Loading...

HD-WL8TU3/R1Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載の型番HD-WL8TU3/R1Jのページです。
型番HD-WL8TU3/R1Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

      外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

      外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

        メーカー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器
        通常価格 80,256円 43,910円 18,720円
        通常出荷日 6日目   6日目   6日目  
        種類 HDD HDD -
        インターフェイス USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 -
        寸法 長さ(mm) 127 127.5 -
        寸法 幅(mm) 86 87 -
        寸法 奥行き(mm) 204 205 -

        外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        HD-WL6TU3/R1J
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?HDD/SSD容量 JANコード

        80,256円

        ( 88,282円 )
        1個 -

        6日目

        10[5TB以上] 6TB4981254441626

        外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました