(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS210D0401G
LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ EXTERNAL DRIVES & STORAGE

LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ LS210D0401G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
33,945円
税込単価
37,340円

【特長】・ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん!パソ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    NAS
  • インターフェイス:
    USB1.1 / USB2.0
  • 寸法 長さ(mm):
    128
  • 寸法 幅(mm):
    45
  • 寸法 奥行き(mm):
    205
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac
  • ドライブ数:
    1

Loading...

LS210D0401G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS210D0401G

[1TB以上5TB未満] 4TB
4981254048542
10

1個

33,945( 37,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん!パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ
・保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
・パソコンからも、スマホだけでも、迷わずすぐに使える簡単設定
・「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
・任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
・家中で地デジ録画番組が楽しめるDTCP-IP機能を標準搭載
・バッファロー正規データ復旧サービス対応

Loading...

LS210D0401Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズの型番LS210D0401Gのページです。
型番LS210D0401Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

          ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

          ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

              USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

              USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

                メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー アイ・オー・データ機器
                通常価格 23,056円 34,872円 44,707円 43,730円 20,856円 62,004円 15,600円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                種類 NAS NAS NAS NAS HDD NAS HDD
                インターフェイス USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 USB3.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
                寸法 長さ(mm) 128 128 128 128 168 128 14
                寸法 幅(mm) 45 87 87 45 43 87 75
                寸法 奥行き(mm) 205 205 205 205 134 205 112

                LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                LS210D0101G
                LS210D0201G
                LS210D0301G
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?HDD/SSD容量 JANコード

                23,056円

                ( 25,362円 )
                1個 あり

                6日目

                10[1TB以上5TB未満] 1TB4981254048511

                24,947円

                ( 27,442円 )
                1個 -

                6日目

                10[1TB以上5TB未満] 2TB4981254048528

                25,823円

                ( 28,405円 )
                1個 あり

                6日目

                10[1TB以上5TB未満] 3TB4981254048535

                外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました