(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LS220D0602G
LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ EXTERNAL DRIVES & STORAGE

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ LS220D0602G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,711円
税込単価
54,682円

【特長】・パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ・HDDを2台搭...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    NAS
  • インターフェイス:
    USB1.1 / USB2.0
  • 寸法 長さ(mm):
    128
  • 寸法 幅(mm):
    87
  • 寸法 奥行き(mm):
    205
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac
  • ドライブ数:
    2

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

LS220D0602G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS220D0602G

[5TB以上] 6TB
4981254048573
10

1個

49,711( 54,682円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
・HDDを2台搭載で、データを自動で二重化するRAID1で安心
・保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
・パソコンからも、スマホだけでも、迷わずすぐに使える簡単設定
・「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
・任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
・家中で地デジ録画番組が楽しめるDTCP-IP機能を標準搭載
・バッファロー正規データ復旧サービス対応

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

LS220D0602Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズの型番LS220D0602Gのページです。
型番LS220D0602Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

    LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

    LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

          ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

          ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

            USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

            USB3.1 Gen1/2.0対応ポータブルハードディスク「高速カクうす」 HDPT-UTSシリーズ

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー
                通常価格 34,872円 23,056円 44,707円 43,730円 19,553円 15,600円 62,004円
                通常出荷日 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                種類 NAS NAS NAS NAS HDD HDD NAS
                インターフェイス USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 USB3.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB2.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB1.1 / USB2.0 / eSATA
                寸法 長さ(mm) 128 128 128 128 168 14 128
                寸法 幅(mm) 87 45 87 45 43 75 87
                寸法 奥行き(mm) 205 205 205 205 134 112 205

                LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                LS220D0202G
                LS220D0402G
                LS220D0802G
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?HDD/SSD容量 JANコード

                34,872円

                ( 38,359円 )
                1個 あり

                6日目

                10[1TB以上5TB未満] 2TB4981254048559

                41,273円

                ( 45,400円 )
                1個 あり

                6日目

                10[1TB以上5TB未満] 4TB4981254048566

                67,811円

                ( 74,592円 )
                1個 -

                6日目

                10[5TB以上] 8TB4981254048580

                外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました