(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ
通常価格(税別)
62,004円 ~ 69,944円
税込価格
68,204円 ~ 76,938円

【特長】・信頼性の高いWD Red搭載・SOHO用途に最適なパフォーマンス・デ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    NAS
  • インターフェイス:
    USB1.1 / USB2.0 / eSATA
  • 寸法 長さ(mm):
    128
  • 寸法 幅(mm):
    87
  • 寸法 奥行き(mm):
    205
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac
  • ドライブ数:
    2

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1TB以上5TB未満] 4TB
4981254034729
10

1個

62,004( 68,204円 )

6日目

[5TB以上] 6TB
4981254034736
10

1個

69,944( 76,938円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高いWD Red搭載
・SOHO用途に最適なパフォーマンス
・データを自動で二重化!失ってはいけないビジネスのデータを守る!
・Active Directory対応
・UPS対応
・PCのバックアップソフト:NovaBackUp
・プリントサーバー:オフィスのどこからでもプリンタが使える
・省電力機能:タイマー ON/OFFで任意の時間だけ稼働
・ダイレクトコピー:デジカメからPCレスで直接保存
・Time Machine 対応だから Mac のバックアップに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

    LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DGシリーズ

      LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

      LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DGシリーズ

          外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

          外付けHDD USB3.0用 ハードウェア暗号機能搭載

            外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

            外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

              ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

              ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

                外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

                外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

                  外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

                  外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

                    ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                    ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

                      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

                      LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

                        メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー
                        通常価格 62,004円 34,872円 43,730円 23,056円 20,336円 43,910円 20,856円 19,160円 18,720円 15,763円 44,707円
                        通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        種類 NAS NAS NAS NAS HDD HDD HDD - - HDD NAS
                        インターフェイス USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB1.1 / USB2.0 USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB1.1 / USB2.0 USB2.0 / USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 - - USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB3.0
                        寸法 長さ(mm) 128 128 128 128 123 127.5 168 - - 141 128
                        寸法 幅(mm) 87 87 45 45 39 87 43 - - 90 87
                        寸法 奥行き(mm) 205 205 205 205 189 205 134 - - 21 205

                        LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        最近見た商品

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                        閉じる

                        比較リスト