(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
44,707円
税込単価
49,178円

【特長】・速さと安定性を実現 デュアルコアCPUで快適アクセス・ネットワークに...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    NAS
  • インターフェイス:
    USB3.0
  • 寸法 長さ(mm):
    128
  • 寸法 幅(mm):
    87
  • 寸法 奥行き(mm):
    205
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac
  • ドライブ数:
    2

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LS520D0402G

[1TB以上5TB未満] 4TB
4981254048931
10

1個

44,707( 49,178円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・速さと安定性を実現 デュアルコアCPUで快適アクセス
・ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットがたくさん!パソコンの容量不足にはネットワークHDDがおすすめ
・HDD2台搭載で、データを自動で二重化する「RAID1」で安心
・保存したデータに外出先からアクセスできる「WebAccess」
・パソコンからも、スマホだけでも、すぐに使える簡単設定
・2段階の省電力機能
・地デジ番組ダビング&ムーブDTCP-IP機能搭載
・「ツメの折れないLANケーブル」標準添付

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

LS520D0402Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ の型番LS520D0402Gのページです。
型番LS520D0402Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

    外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

      外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

      外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

        外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

        外付けハードディスク(電源内蔵モデル)HDJA-UTR

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

          外付けハードディスク(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)HDJA-SUTR

            ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

            ネットワーク接続ハードディスク(NAS) HDL-TA

              メーカー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器 アイ・オー・データ機器
              通常価格 44,707円 43,910円 80,256円 19,160円 18,720円 20,856円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
              種類 NAS HDD HDD - - HDD
              インターフェイス USB3.0 USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 USB2.0 / USB3.0 - - USB2.0
              寸法 長さ(mm) 128 127.5 127 - - 168
              寸法 幅(mm) 87 87 86 - - 43
              寸法 奥行き(mm) 205 205 204 - - 134

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました