(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
36,416円
税込単価
40,058円

【特長】・信頼性の高いWD Red搭載交換用HDD。。・簡単操作で交換可能。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    eSATA
  • 寸法 長さ(mm):
    30
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行き(mm):
    170
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-HD3.0BN

[1TB以上5TB未満] 3TB
4981254034767
10

1個

36,416( 40,058円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼性の高いWD Red搭載交換用HDD。。
・簡単操作で交換可能。
・お客様ご自身で故障時のベイ交換が可能。

Loading...

OP-HD3.0BNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用の型番OP-HD3.0BNのページです。
型番OP-HD3.0BNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

    LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

      Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

      Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

        交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

        交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

          Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

          Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

            TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

            TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

              LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS220DNBシリーズ

                外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

                外付けHDD 法人向け 2ベイモデル RAID1対応

                  メーカー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器 バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー
                  通常価格 36,416円 30,899円 30,899円 24,333円 30,899円 38,625円 62,004円 43,910円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   6日目   6日目  
                  種類 HDD HDD HDD HDD HDD HDD NAS HDD
                  インターフェイス eSATA eSATA eSATA eSATA eSATA eSATA USB1.1 / USB2.0 / eSATA USB2.0 / USB3.0 / USB3.1
                  寸法 長さ(mm) 30 30 30 35 30 30 128 127.5
                  寸法 幅(mm) 105 105 105 119 105 105 87 87
                  寸法 奥行き(mm) 170 170 170 171 170 170 205 205

                  LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました