(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,899円 ~ 54,390円
税込価格
33,989円 ~ 59,829円

【特長】・TS5010シリーズの交換用HDD。・NASシステム用に設計された「...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    eSATA
  • 寸法 長さ(mm):
    30
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行き(mm):
    170
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[1TB以上5TB未満] 2TB
4981254027073
10

1個

30,899( 33,989円 )

6日目

[1TB以上5TB未満] 3TB
4981254027080
10

1個

38,625( 42,488円 )

6日目

[1TB以上5TB未満] 4TB
4981254027097
10

1個

54,390( 59,829円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TS5010シリーズの交換用HDD。
・NASシステム用に設計された「NAS専用HDD」を採用。
・長時間でも安定した動作が可能となり、故障のリスクも大幅に低減。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

    TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

    TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

        LinuxNAS 1ベイ LinkStation LS210DNBシリーズ

          LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

          LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

            交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

            交換用ハードディスク HDLZ-OPRシリーズ

              メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー アイ・オー・データ機器
              通常価格 30,899円 38,625円 30,899円 43,730円 36,416円 24,333円
              通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 HDD HDD HDD NAS HDD HDD
              インターフェイス eSATA eSATA eSATA USB1.1 / USB2.0 / eSATA eSATA eSATA
              寸法 長さ(mm) 30 30 30 128 30 35
              寸法 幅(mm) 105 105 105 45 105 119
              寸法 奥行き(mm) 170 170 170 205 170 171

              Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました