(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,899円
税込単価
33,989円

【特長】・お客様ご自身で故障時のベイ交換が可能。NASに設計した専用HDD。簡...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    HDD
  • インターフェイス:
    eSATA
  • 寸法 長さ(mm):
    30
  • 寸法 幅(mm):
    105
  • 寸法 奥行き(mm):
    170
  • 対応OS(本体):
    Windows / Mac

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-HD2.0N2

[1TB以上5TB未満] 2TB
4981254046517
10

1個

30,899( 33,989円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・お客様ご自身で故障時のベイ交換が可能。NASに設計した専用HDD。簡単メンテナンス(カートリッジ方式で素早くHDD交換)。Serial ATA Ⅲ。

Loading...

OP-HD2.0N2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用の型番OP-HD2.0N2のページです。
型番OP-HD2.0N2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用

    TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

    TeraStation Windows Strage Server 2016 交換用HDD

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

      LinuxNAS LinkStation 交換用HDD

        LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

        LinuxNAS LinkStation 交換用HDD LS520DNB,LS220DNBシリーズ用

          Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

          Linux法人NAS TeraStation 交換用HDD TS5010シリーズ

            USB3.0対応外付けハードディスク

            USB3.0対応外付けハードディスク

              USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

              USB3.0/2.0対応ポータブルハードディスク「カクうす」 HDPX-UTS

                メーカー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー エレコム アイ・オー・データ機器
                通常価格 30,899円 38,625円 30,899円 36,416円 30,899円 33,840円 15,860円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                種類 HDD HDD HDD HDD HDD HDD -
                インターフェイス eSATA eSATA eSATA eSATA eSATA USB2.0 / USB3.0 / USB3.1 -
                寸法 長さ(mm) 30 30 30 30 30 183 -
                寸法 幅(mm) 105 105 105 105 105 120 -
                寸法 奥行き(mm) 170 170 170 170 170 35 -

                Linux法人NAS TeraStation交換用HDD WS5000N6/2シリーズ用のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました