(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH6111
トロリーダクト ハンガー ハンガー(トロリーダクトヨウ)

トロリーダクト ハンガー DH6111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,528円
税込単価
1,681円

省力化、自動化システムとして特におすすめします。屋内用です。

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • タイプ:
    屋内用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH6111 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
型式
定格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH6111

-
602
2P・3P/30A・60A

1個

1,528( 1,681円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省力化、自動化システムとして特におすすめします。
屋内用です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH6111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリーダクト ハンガーの型番DH6111のページです。
型番DH6111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロリーダクト ハンガー

トロリーダクト ハンガー

    トロリーダクト トロリー

    トロリーダクト トロリー

      トロリーダクト けん引アーム

      トロリーダクト けん引アーム

        トロリーダクト 連結金具

        トロリーダクト 連結金具

          トロリーダクト 導体クリーナー

          トロリーダクト 導体クリーナー

            ファクトライン20 ジョイナ

            ファクトライン20 ジョイナ

              トロリーダクト 導体継手

              トロリーダクト 導体継手

                トロリーダクト フィードインボックス

                トロリーダクト フィードインボックス

                  トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

                  トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

                    トロリーダクト 導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)

                    トロリーダクト 導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)

                      ファクトライン20 フィードインキャップ

                      ファクトライン20 フィードインキャップ

                        トロリーダクト エンド

                        トロリーダクト エンド

                          屋外用エムケーダクト付属品 ダクトフレキ

                          屋外用エムケーダクト付属品 ダクトフレキ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic マサル工業
                            通常価格 1,528円 12,531円 2,795円 1,855円 7,847円 1,731円 618円 7,711円 4,839円 5,552円 2,601円 3,147円 2,807円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 - -
                            タイプ 屋内用 - 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 - 屋内・屋外用 - 屋内用 屋内・屋外用 - - -

                            トロリーダクト ハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH6113
                            DH6411
                            DH6413
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 型式 定格

                            4,705円

                            ( 5,176円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            横行用6022P・3P/30A・60A

                            1,716円

                            ( 1,888円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -10044P・5P/30A・60A

                            5,150円

                            ( 5,665円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            横行用10044P・5P/30A・60A

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました