(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH5516
絶縁トロリー トロリール ハンガー ハンガー(トロリールヨウ)

絶縁トロリー トロリール ハンガー DH5516

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円

【仕様】・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。・タイプ:屋内/屋外用

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    屋内・屋外用
  • 仕様:
    支持金具

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH5516 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
材質
材質詳細
適用製品
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH5516

その他
-
60A・150A・200A・300A共通
標準
10

1個

1,232( 1,355円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。
・タイプ:屋内/屋外用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH5516で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー トロリール ハンガーの型番DH5516のページです。
型番DH5516に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁トロリー トロリール ハンガー

絶縁トロリー トロリール ハンガー

    形鋼用インテリアダクト用 吊り金具

    形鋼用インテリアダクト用 吊り金具

      トロリーダクト ハンガー

      トロリーダクト ハンガー

        屋外用エムケーダクト付属品 引込カバー

        屋外用エムケーダクト付属品 引込カバー

          屋外用エムケーダクト付属品 固定バンド

          屋外用エムケーダクト付属品 固定バンド

            スイッチ・コンセントカバー

            スイッチ・コンセントカバー

              モールダクト付属品 コンビネーションカバー

              モールダクト付属品 コンビネーションカバー

                巾木ダクト用 引出しカバー

                巾木ダクト用 引出しカバー

                  巾木ダクト用 出ズミ

                  巾木ダクト用 出ズミ

                    ファクトライン100・60 照明器具用プラグ

                    ファクトライン100・60 照明器具用プラグ

                      トロリーダクト トロリー

                      トロリーダクト トロリー

                        ファクトライン100・60 ターミナルプラグ

                        ファクトライン100・60 ターミナルプラグ

                          トロリーダクト 導体クリーナー

                          トロリーダクト 導体クリーナー

                            メーカー Panasonic 未来工業 Panasonic マサル工業 マサル工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 1,232円 314円 1,528円 758円 276円 649円 433円 586円 666円 6,904円 12,531円 27,303円 7,847円
                            通常出荷日 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            タイプ 屋内・屋外用 - 屋内用 - - - - - - - - - 屋内・屋外用
                            仕様 支持金具 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁トロリー トロリール ハンガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH5516S
                            DH5517S
                            DH5520
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質 材質詳細 適用製品 付属品

                            4,279円

                            ( 4,707円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10ステンレスステンレス-標準

                            6,751円

                            ( 7,426円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10ステンレスステンレス-ステンレス製碍子付

                            12,053円

                            ( 13,258円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -その他--磁器碍子付

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました