(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH5513
絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子 タンマツコテイガイシ(トロリールヨウ)

絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子 DH5513

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

【仕様】・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。・タイプ:屋内/屋外用

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • タイプ:
    屋内・屋外用
  • 適用製品:
    60A・150A・200A・300A共通

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH5513 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
付属品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH5513

-
ノックピンφ5付
10

1個

2,130( 2,343円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。
・タイプ:屋内/屋外用

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH5513で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子の型番DH5513のページです。
型番DH5513に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子

絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子

    屋外用エムケーダクト付属品 ブンキボックス

    屋外用エムケーダクト付属品 ブンキボックス

      エムケーダクト付属品 コネクター

      エムケーダクト付属品 コネクター

        絶縁トロリー トロリーワイヤ エンドキャップ

        絶縁トロリー トロリーワイヤ エンドキャップ

          プラスチックダクト用 継手

          プラスチックダクト用 継手

            プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ

            プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ

              屋外用エムケーダクト付属品 ジョイントカバー

              屋外用エムケーダクト付属品 ジョイントカバー

                絶縁トロリー トロリーワイヤ ガイドキャップ

                絶縁トロリー トロリーワイヤ ガイドキャップ

                  屋外用エムケーダクト付属品 コンビネーション

                  屋外用エムケーダクト付属品 コンビネーション

                    屋外用エムケーダクト付属品 内外マガリ

                    屋外用エムケーダクト付属品 内外マガリ

                      プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°

                      プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ45°

                        プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ

                        プラスチックダクト用 ジョイント 入ズミ

                          配線ダクト固定用リベット(接着式)

                          配線ダクト固定用リベット(接着式)

                            メーカー Panasonic マサル工業 マサル工業 Panasonic 未来工業 未来工業 マサル工業 Panasonic マサル工業 マサル工業 未来工業 未来工業 ミスミ
                            通常価格 2,130円 3,198円 513円 724円 400円 3,621円 177円 1,636円 845円 1,306円 5,436円 3,621円 3,429円
                            通常出荷日 5日目   2日目   2日目   5日目   1日目   1日目   2日目   5日目   2日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            その他 - グレー その他 - - - その他 - - - - ブラック
                            タイプ 屋内・屋外用 - - 屋内・屋外用 - - - 屋内・屋外用 - - - - -
                            適用製品 60A・150A・200A・300A共通 - - 90A・300A・500A共通 - - - - - - - - -

                            絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH5514
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 付属品

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10ボルト付固定用端子・ノックピンφ5付

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました