(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH5554
絶縁トロリー トロリール 中間引締碍子 チュウカンヒキシメガイシ(トロリールヨウ)

絶縁トロリー トロリール 中間引締碍子 DH5554

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,437円
税込単価
29,081円

【仕様】・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。・タイプ:屋内/屋外用

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • タイプ:
    屋内・屋外用
  • 電圧:
    600V

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH5554 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
定格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH5554

300A用
300A
10

1個

26,437( 29,081円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・100mまで継ぎ目なしでスピード施工。
・タイプ:屋内/屋外用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH5554で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー トロリール 中間引締碍子の型番DH5554のページです。
型番DH5554に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁トロリー トロリール 中間引締碍子

絶縁トロリー トロリール 中間引締碍子

    絶縁トロリー トロリール ハンガー

    絶縁トロリー トロリール ハンガー

      絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子

      絶縁トロリー トロリール 端末固定碍子

        絶縁トロリー トロリール ジョイナ

        絶縁トロリー トロリール ジョイナ

          絶縁トロリー トロリール スペーサー

          絶縁トロリー トロリール スペーサー

            絶縁トロリー トロリール 導体クリーナ(アーム付)

            絶縁トロリー トロリール 導体クリーナ(アーム付)

              絶縁トロリー トロリール  矯正器

              絶縁トロリー トロリール 矯正器

                絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

                絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

                  絶縁トロリー トロリール  集電子

                  絶縁トロリー トロリール 集電子

                    絶縁トロリー トロリール シースカッター

                    絶縁トロリー トロリール シースカッター

                      絶縁トロリー トロリーワイヤ  集電アームセンタリング付

                      絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アームセンタリング付

                        絶縁トロリー トロリール ステンレス製端末引締碍子

                        絶縁トロリー トロリール ステンレス製端末引締碍子

                          絶縁トロリー トロリーワイヤ 絶縁ピース

                          絶縁トロリー トロリーワイヤ 絶縁ピース

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 26,437円 1,232円 2,130円 5,395円 4,615円 21,765円 7,298円 11,211円 3,292円 27,660円 16,775円 25,200円 3,295円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目  
                            その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - ブラック
                            タイプ 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用
                            電圧 600V - - - - - - - - - - - -

                            絶縁トロリー トロリール 中間引締碍子のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH5552K
                            DH5553K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 定格

                            26,746円

                            ( 29,421円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1060・150A用150A

                            27,373円

                            ( 30,110円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10200A用200A

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました