(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH58920K1
絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アーム シュウデンアーム(トロリールHSヨウ)

絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アーム DH58920K1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,231円
税込単価
14,554円

【仕様】・交換めやす走行距離約20000km型集電アーム。・タイプ:屋内用

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • タイプ:
    屋内用
  • 電圧:
    600V

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

DH58920K1 解除

Loading...

DH58920K1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
定格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH58920K1

シングル型(サドルなし)
1P30A
-

1個

13,231( 14,554円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・交換めやす走行距離約20000km型集電アーム。
・タイプ:屋内用

(i)ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH58920K1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アームの型番DH58920K1のページです。
型番DH58920K1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アーム

絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アーム

    絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム

    絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム

      絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

      絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

        絶縁トロリー 集電ブロック

        絶縁トロリー 集電ブロック

          絶縁トロリー トロリーワイヤ  集電アームセンタリング付

          絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アームセンタリング付

            絶縁トロリー ハイトロリール(張力タイプ) 集電アーム

            絶縁トロリー ハイトロリール(張力タイプ) 集電アーム

              ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具

              ファクトライン200 吊りボルト振れ止め金具

                絶縁トロリー トロリール 導体クリーナ(アーム付)

                絶縁トロリー トロリール 導体クリーナ(アーム付)

                  ファクトライン30 フィードインキャップ

                  ファクトライン30 フィードインキャップ

                    エムケーダクト付属品 Dコネクター

                    エムケーダクト付属品 Dコネクター

                      絶縁トロリー トロリール  矯正器

                      絶縁トロリー トロリール 矯正器

                        エムケーダクト付属品 エンド

                        エムケーダクト付属品 エンド

                          エムケーダクト付属品 ジョイントプレート

                          エムケーダクト付属品 ジョイントプレート

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic マサル工業 Panasonic マサル工業 マサル工業
                            通常価格 13,231円 11,202円 11,211円 2,488円 16,775円 30,587円 450円 21,765円 6,217円 868円 7,298円 194円 557円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - -
                            タイプ 屋内用 屋内用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内用 - 屋内・屋外用 - - 屋内・屋外用 - -
                            電圧 600V 600V - 300V - 600V - - 300V - - - -

                            絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH58901K1
                            DH58911K1
                            DH58912K1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 定格

                            14,522円

                            ( 15,974円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -シングル型(角棒用)1P30A

                            23,831円

                            ( 26,214円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10タンデム型(角棒用)1P30AX2

                            23,831円

                            ( 26,214円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -タンデム型(平板用)1P30AX2

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました