(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム

絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,202円 ~ 20,099円
税込価格
12,322円 ~ 22,109円

【仕様】・交換めやす走行距離約20000km集電アーム。・タイプ:屋内用

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • タイプ:
    屋内用
  • 電圧:
    600V

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
定格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シングル型(角棒用)
1P30A
-

1個

12,068( 13,275円 )

5日目

タンデム型(平板用)
1P30AX2
10

1個

20,099( 22,109円 )

5日目

シングル型(サドルなし)
1P30A
-

1個

11,202( 12,322円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・交換めやす走行距離約20000km集電アーム。
・タイプ:屋内用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム

絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アーム

    絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アーム

    絶縁トロリー トロリールHS(非張力タイプ) 集電アーム

      絶縁トロリー ハイトロリール(張力タイプ) 集電アーム

      絶縁トロリー ハイトロリール(張力タイプ) 集電アーム

        絶縁トロリー ハイトロリール(張力タイプ) 集電子(交換部品)

        絶縁トロリー ハイトロリール(張力タイプ) 集電子(交換部品)

          絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電子平形接続端子付(交換部品)

          絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電子平形接続端子付(交換部品)

            絶縁トロリー トロリール 集電アーム用集電ヘッドホルダー (交換部品)

            絶縁トロリー トロリール 集電アーム用集電ヘッドホルダー (交換部品)

              絶縁トロリー トロリーワイヤ  集電アームセンタリング付

              絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アームセンタリング付

                絶縁トロリー 集電ブロック

                絶縁トロリー 集電ブロック

                  絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

                  絶縁トロリー トロリーワイヤ 集電アーム

                    トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

                    トロリーダクト トロリーコレクタ(集電子)(交換部品)

                      絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) ラインセパレータ

                      絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) ラインセパレータ

                        絶縁トロリー トロリーワイヤ ガイドキャップ

                        絶縁トロリー トロリーワイヤ ガイドキャップ

                          トロリーダクト 導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)

                          トロリーダクト 導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 11,202円 13,231円 30,587円 18,084円 6,599円 1,666円 16,775円 2,488円 11,211円 4,839円 14,762円 1,636円 5,552円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            タイプ 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内・屋外用 屋内用 屋内用 屋内・屋外用 屋内・屋外用
                            電圧 600V 600V 600V 600V 600V - - 300V - - - - -

                            絶縁トロリー ハイトロリール(非張力タイプ) 集電アームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました