(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH2773
ファクトライン30 コンセントプラグ コンセントプラグ(ファクトライン30ヨウ)

ファクトライン30 コンセントプラグ DH2773

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,459円
税込単価
3,805円

ファクトライン30用 コンセントプラグ。【特長】・15Aまたは20A分岐回路に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 定格:
    接地2P15A
  • 電圧:
    125V

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH2773 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH2773

S型
10

1個

3,459( 3,805円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ファクトライン30用 コンセントプラグ。
【特長】
・15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します
・導体の下段から電源を取り出すS型と、上段から電源を取り出すL型があります

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

DH2773で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファクトライン30 コンセントプラグの型番DH2773のページです。
型番DH2773に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファクトライン30 コンセントプラグ

ファクトライン30 コンセントプラグ

    ファクトライン30 ターミナルプラグ

    ファクトライン30 ターミナルプラグ

      ファクトライン20 ターミナルプラグ

      ファクトライン20 ターミナルプラグ

        ファクトライン100・60 ターミナルプラグ

        ファクトライン100・60 ターミナルプラグ

          ファクトライン200 ターミナルプラグ

          ファクトライン200 ターミナルプラグ

            ファクトライン20 吊りフック

            ファクトライン20 吊りフック

              ファクトライン20 コンセントプラグ

              ファクトライン20 コンセントプラグ

                モールダクト付属品 エントランスカバー

                モールダクト付属品 エントランスカバー

                  ファクトライン100・60共通 コンセントプラグ(クリームグレイ)

                  ファクトライン100・60共通 コンセントプラグ(クリームグレイ)

                    屋外用エムケーダクト付属品 引込カバー

                    屋外用エムケーダクト付属品 引込カバー

                      ファクトライン100・60 コードフック

                      ファクトライン100・60 コードフック

                        絶縁トロリー 集電ブロック

                        絶縁トロリー 集電ブロック

                          エムケーダクト付属品 Dカップリング

                          エムケーダクト付属品 Dカップリング

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic 未来工業 Panasonic マサル工業 Panasonic Panasonic マサル工業
                            通常価格 3,459円 4,491円 4,307円 27,303円 23,370円 375円 1,732円 827円 3,459円 758円 696円 2,488円 649円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            その他 - その他 その他 - その他 その他 - その他 - その他 その他 -
                            定格 接地2P15A - 2P15A - - - - - 接地2P15A - - - -
                            電圧 125V - 125V - - - 125V - 125V - - 300V -

                            ファクトライン30 コンセントプラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH2774
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類

                            3,459円

                            ( 3,805円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10L型

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました