(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファクトライン20 コンセントプラグ

ファクトライン20 コンセントプラグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,732円 ~ 4,319円
税込価格
1,905円 ~ 4,751円

【仕様】・ファクトライン20用 コンセントプラグ・電圧:125V

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 電圧:
    125V

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
定格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
接地2P15A
-

1個

3,275( 3,603円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

抜け止め
2P15A
-

1個

1,732( 1,905円 )

5日目

抜け止め・アース付
接地2P15A
10

1個

3,976( 4,374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
抜け止め
接地2P15A-2コ用
-

1個

4,319( 4,751円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ファクトライン20用 コンセントプラグ
・電圧:125V

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファクトライン20 コンセントプラグ

ファクトライン20 コンセントプラグ

    ファクトライン20 ターミナルプラグ

    ファクトライン20 ターミナルプラグ

      エムケーダクト付属品 Dカップリング

      エムケーダクト付属品 Dカップリング

        ファクトライン30 コンセントプラグ

        ファクトライン30 コンセントプラグ

          ファクトライン30 ターミナルプラグ

          ファクトライン30 ターミナルプラグ

            ファクトライン100・60 ターミナルプラグ

            ファクトライン100・60 ターミナルプラグ

              ファクトライン200 ターミナルプラグ

              ファクトライン200 ターミナルプラグ

                エムケーダクト付属品 Dコネクター

                エムケーダクト付属品 Dコネクター

                  モールダクト付属品 エントランスカバー

                  モールダクト付属品 エントランスカバー

                    ファクトライン100・60共通 コンセントプラグ(クリームグレイ)

                    ファクトライン100・60共通 コンセントプラグ(クリームグレイ)

                      エムケーダクト付属品 タチサゲボックス

                      エムケーダクト付属品 タチサゲボックス

                        エムケーダクト付属品 エンド

                        エムケーダクト付属品 エンド

                          ファクトライン エンドキャップ

                          ファクトライン エンドキャップ

                            メーカー Panasonic Panasonic マサル工業 Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic マサル工業 未来工業 Panasonic マサル工業 マサル工業 Panasonic
                            通常価格 1,732円 4,307円 649円 3,459円 4,491円 27,303円 23,370円 755円 691円 3,459円 857円 168円 391円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            その他 その他 - その他 - その他 - - - その他 - - その他
                            電圧 125V 125V - 125V - - - - - 125V - - -

                            ファクトライン20 コンセントプラグのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            工場のAC電源として
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/04
                            工場でのコンセントプラグを使用しております。作業ラインが完成出来非常に助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場の天井配線からのAC電源供給
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/25
                            工場で特に電動ドリルへの電源供給は天井から引いてくるので、このコンセントプラグを良く使用します。天井からの配線だと自由度が高いので、作業のラインが組みやすいです。もう少し安価だとなお良いのですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました