(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DH6121
トロリーダクト ダクト チョクセンダクト(トロリーダクトヨウ)

トロリーダクト ダクト DH6121

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,054円
税込単価
15,459円

省力化・自動化システムとして特におすすめします。【特長】・接続板・導体継手付き...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    溶融亜鉛めっき鋼板

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH6121 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
タイプ
型式
定格
形状
R・θ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH6121

1000
屋内用
602
2P30A
直線
-

1個

14,054( 15,459円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

省力化・自動化システムとして特におすすめします。

【特長】
・接続板・導体継手付き
・屋外用には屋外カバーが付いてきます

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

Loading...

DH6121で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トロリーダクト ダクトの型番DH6121のページです。
型番DH6121に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トロリーダクト ダクト

トロリーダクト ダクト

    インテリアダクト

    インテリアダクト

      プラスチックダクト

      プラスチックダクト

        共通パーツ サポートプロファイル

        共通パーツ サポートプロファイル

          共通パーツ T溝サポートプロファイル

          共通パーツ T溝サポートプロファイル

            RD874 ケーブルトレイ(連結用)

            RD874 ケーブルトレイ(連結用)

              RD871 ダクト付パネル・光コード用

              RD871 ダクト付パネル・光コード用

                ファクトライン20 本体

                ファクトライン20 本体

                  RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ)

                  RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ)

                    ファクトライン100 本体

                    ファクトライン100 本体

                      RD871 ダクト付パネル

                      RD871 ダクト付パネル

                        ファクトライン30本体(クリームグレイ)

                        ファクトライン30本体(クリームグレイ)

                          BP52 配線ダクト

                          BP52 配線ダクト

                            メーカー Panasonic 未来工業 未来工業 イマオコーポレーション イマオコーポレーション 日東工業 日東工業 Panasonic 日東工業 Panasonic 日東工業 Panasonic 日東工業
                            通常価格 14,054円 1,620円 3,876円 - - 7,985円 7,150円 4,671円 5,583円 15,539円 5,779円 8,100円 14,024円
                            通常出荷日 5日目   2日目   1日目   3日目~   3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 その他 - - AL AL アルミ/ABS樹脂 - - 鉄/ABS樹脂 - 硬質塩化ビニール
                            材質詳細 溶融亜鉛めっき鋼板 - - - - - - - - - - - -

                            トロリーダクト ダクトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH6122
                            DH6123
                            DH6131
                            DH6132
                            DH6133
                            DH6134
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            タイプ 型式 定格 形状 R・θ

                            25,766円

                            ( 28,343円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2000屋内用6022P30A直線-

                            31,651円

                            ( 34,816円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3000屋内用6022P30A直線-

                            15,695円

                            ( 17,265円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            1000屋内用6023P30A直線-

                            28,152円

                            ( 30,967円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            2000屋内用6023P30A直線-

                            35,301円

                            ( 38,831円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3000屋内用6023P30A直線-

                            36,816円

                            ( 40,498円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -屋内用6023P30A水平曲がり1,200R45°

                            ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました