(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2986229
PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラ セーフティコントローラ

PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラ 2986229

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
194,636円
税込単価
214,100円

PSRtrisafeは機能性と柔軟性を組み合わせたセーフティモジュールです。ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

2986229 解除

Loading...

2986229 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

2986229
2986232

 

型番リスト

型番
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2986229

99

1個

194,636( 214,100円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSRtrisafeは機能性と柔軟性を組み合わせたセーフティモジュールです。
アプリケーションのさまざまなセーフティ機能をたった1台の機器で監視します。
コンフィグレーションと拡張が可能なPSRtrisafeモジュールは、機械やシステムの各セーフティ要件にも確実に適合します。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

2986229で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラの型番2986229のページです。
型番2986229に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラ

PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラ

    停止検知ユニット G9SX-SM

    停止検知ユニット G9SX-SM

      PSR-SPP セーフティリレー

      PSR-SPP セーフティリレー

        漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

        漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

          フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

          フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

            サイクルコントロールユニット G32A

            サイクルコントロールユニット G32A

              SiOコントローラ

              SiOコントローラ

                PSRmini セーフティリレー

                PSRmini セーフティリレー

                  交互運転リレー 61F-AN/-APN2

                  交互運転リレー 61F-AN/-APN2

                    ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                    ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

                      イオナイザ アクセサリ

                      イオナイザ アクセサリ

                        漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

                        漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

                          長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

                          長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

                            メーカー フエニックス・コンタクト オムロン フエニックス・コンタクト オムロン オムロン オムロン SUS フエニックス・コンタクト オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 181,216円 73,132円 70,306円 2,514円 20,228円 4,296円 15,212円 54,864円 9,293円 6,449円 27,557円 17,005円 17,005円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 セーフティ関連 その他 セーフティ関連 その他 セーフティ関連 - その他 - - - イオナイザ関連 その他 その他
                            幅(mm) 67.5 - 22.5 - - - - - - - - - -
                            奥行き(mm) 114.5 - 114.5 - - - - - - - - - -
                            定格電流(mA) 110 - - - - - - - - - - - -

                            PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2986232
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)

                            181,216円

                            ( 199,338円 )
                            1個 -

                            5日目

                            112

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました