(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:2981499
PSR-SPP セーフティリレー セーフティリレーユニット

PSR-SPP セーフティリレー 2981499

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
70,306円
税込単価
77,337円

PSRmodularモジュール式セーフティリレーユニットシステムで希望通りのセ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

2981499 解除

Loading...

2981499 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

2981680
2981499

 

型番リスト

型番
定格電流(mA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2981499

70

1個

70,306( 77,337円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSRmodularモジュール式セーフティリレーユニットシステムで希望通りのセーフティシステムを組み立てることができます。
モジュール式セーフティリレーユニットはモジュール式をベースにしており簡単かつ柔軟に拡張できます。
TBUSコネクタで10台の拡張モジュールをDINレール上でマスタセーフティリレーユニットに直接接続します。渡り配線やコンフィグレーションは必要ありません。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

2981499で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PSR-SPP セーフティリレーの型番2981499のページです。
型番2981499に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSR-SPP セーフティリレー

PSR-SPP セーフティリレー

    PSRmini セーフティリレー

    PSRmini セーフティリレー

      停止検知ユニット G9SX-SM

      停止検知ユニット G9SX-SM

        イオナイザ アクセサリ

        イオナイザ アクセサリ

          漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

          漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

            EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

            EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

              サイクルコントロールユニット G32A

              サイクルコントロールユニット G32A

                PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラ

                PSR-TRISAFE-S セーフティコントローラ

                  RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

                  RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

                    SiOコントローラ

                    SiOコントローラ

                      フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                      フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                        フレキシブル・セーフティユニット G9SX

                        フレキシブル・セーフティユニット G9SX

                          SiOオプション品

                          SiOオプション品

                            メーカー フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン フエニックス・コンタクト オムロン SUS オムロン オムロン SUS
                            通常価格 70,306円 54,864円 73,132円 27,557円 2,514円 14,595円 4,296円 181,216円 122,237円 15,212円 20,228円 24,377円 831円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セーフティ関連 - その他 イオナイザ関連 その他 - - セーフティ関連 RFID関連 その他 セーフティ関連 セーフティ関連 その他
                            高さ(mm) 112 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 22.5 - - - - - - 67.5 - - - - -
                            奥行き(mm) 114.5 - - - - - - 114.5 - - - - -

                            PSR-SPP セーフティリレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2981680
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格電流
                            (mA)

                            75,468円

                            ( 83,015円 )
                            1個 -

                            5日目

                            42

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました