(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PSRmini セーフティリレー

PSRmini セーフティリレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,864円
税込単価
60,350円

PSRminiはフエニックス・コンタクトが新しく開発したセーフティリレーユニッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

2700498 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

2700498

 

型番リスト

型番
種類
高さ(mm)
幅(mm)
奥行き(mm)
定格電流(mA)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2700498

セーフティ関連
112.2
12.5
114.5
65

1個

54,864( 60,350円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

PSRminiはフエニックス・コンタクトが新しく開発したセーフティリレーユニットのラインアップです。
このシリーズはフエニックス・コンタクトの独自のテクノロジで極めてコンパクトです。
この新しいセーフティリレーユニットはわずか6 mmまたは12 mmで強制ガイド付リレーを搭載しており、最大で70%の省スペースを実現します。6mmタイプの出力は1または2接点、12タイプの出力は2または3接点となっており、薄型にもかかわらず、さまざまなアプリケーションに対応可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

2700498で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PSRmini セーフティリレーの型番2700498のページです。
型番2700498に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PSRmini セーフティリレー

PSRmini セーフティリレー

    PSR-SPP セーフティリレー

    PSR-SPP セーフティリレー

      EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

      EB3C形 リレーバリア(本質安全防爆構造)

        サイクルコントロールユニット G32A

        サイクルコントロールユニット G32A

          停止検知ユニット G9SX-SM

          停止検知ユニット G9SX-SM

            イオナイザ アクセサリ

            イオナイザ アクセサリ

              EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造)

              EB3L形 ランプバリア(本質安全防爆構造)

                RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

                RFIDシステム V680シリーズ IDコントローラ

                  SiOコントローラ

                  SiOコントローラ

                    漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

                    漏液検知帯/ポイントセンサ/接続端子台/ターミネータ F03シリーズ

                      SiOオプション品

                      SiOオプション品

                        単相電力調整器 G3PW

                        単相電力調整器 G3PW

                          フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                          フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                            メーカー フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト IDEC オムロン オムロン オムロン IDEC オムロン SUS オムロン SUS オムロン オムロン
                            通常価格 54,864円 70,306円 14,595円 4,296円 73,132円 27,557円 19,636円 122,237円 15,212円 2,514円 831円 3,709円 20,228円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            PSRmini セーフティリレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました