(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップアダプタ TL-9IC

クリップアダプタ TL-9IC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・テストリード棒の先端差込用・全長約0.2m・CE対応:CEマーク無し

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • CE:
    なし
  • 寸法(mm):
    全長:200
  • 適合機種:
    PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM460R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F
  • 詳細タイプ:
    アダプタ:ICクリップ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TL-9IC

1個

1,700( 1,870円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストリード棒の先端差込用
・全長約0.2m
・CE対応:CEマーク無し

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

TL-9ICで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリップアダプタ TL-9ICの型番TL-9ICのページです。
型番TL-9ICに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップアダプタ TL-9IC

クリップアダプタ TL-9IC

    テストリード TL-25A

    テストリード TL-25A

      日置電機 テストリード

      日置電機 テストリード

        ディジタルハイテスタ用テストリード

        ディジタルハイテスタ用テストリード

          ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

          ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)

            着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ TL-A51

            着脱式ブレーカー端子カバー用テストプローブ TL-A51

              ターミネータ ID6~109690-02

              ターミネータ ID6~109690-02

                リニアゲージセンサ用オプションAA-828

                リニアゲージセンサ用オプションAA-828

                  携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

                  携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

                    コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)

                    コンタクトピン/小型ワニ口クリップ(L4933/L4934)

                      接地抵抗計(アナログ・デジタル)

                      接地抵抗計(アナログ・デジタル)

                        吊り下げキット

                        吊り下げキット

                          通信パッケージ(USB)

                          通信パッケージ(USB)

                            メーカー 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 日置電機 三和電気計器 三和電気計器 日置電機 小野測器 三和電気計器 日置電機 共立電気計器 FLUKE 日置電機
                            通常価格 1,700円 1,900円 1,770円 2,342円 13,000円 2,020円 21,341円 23,864円 1,800円 2,342円 4,126円 8,898円 16,940円
                            通常出荷日 8日目   8日目   2日目   1日目   8日目   7日目   6日目   7日目   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - - - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション
                            CE なし あり - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 全長:200 全長:1100、ピン先:18 - - - - - - - - - - -
                            適合機種 PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、CD800a、PM300BT、PM3、PM11、EM7000、CX506a、TA55、SP21、SP20、YX-361TR、SP-18D、CP8D、AP33、DCM400、DCM400AD、DCM460R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F PC7000、PC710、PC700、PC720M、PC773、CD772、CD771、CD770、CD732、PC20、RD700、RD701、EM7000、CX506a、SP21、DCM400、DCM400AD、DCM60R、DCL1000、DCL1200R、DLC460F、CAM600S - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ アダプタ:ICクリップ テストリード - - - - - - - - - - -

                            クリップアダプタ TL-9ICのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました