(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power

EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
7,293円 ~ 13,340円  特別価格 
税込価格
8,022円 ~ 14,674円  特別価格 

【特長】・メタル筐体を採用したエコノミーモデル。・定電流モードに対応。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(W)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
24
1
30
90
10

1個

7,293( 8,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

48
2
40
90
10

1個

9,161円

3,664

( 4,030円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

96
4
60
130
10

1個

13,340円

8,004

( 8,804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタル筐体を採用したエコノミーモデル。
・定電流モードに対応。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power

EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Power

    PBA75Fモデル 75W単出力

    PBA75Fモデル 75W単出力

      ADA750Fモデル 750W定格出力

      ADA750Fモデル 750W定格出力

        PBA30Fモデル 30W単出力

        PBA30Fモデル 30W単出力

          EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

          EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 COMPACT Power

            PBA50Fモデル 50W単出力

            PBA50Fモデル 50W単出力

              PBA15Fモデル 15W単出力

              PBA15Fモデル 15W単出力

                EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源  CLASSIC Power

                EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 CLASSIC Power

                  PBA150Fモデル 150W単出力

                  PBA150Fモデル 150W単出力

                    PBA10Fモデル 10W単出力

                    PBA10Fモデル 10W単出力

                      AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

                      AC入力電源(AC-DCコンバータ) RWS-B

                        PBA100Fモデル 100W単出力

                        PBA100Fモデル 100W単出力

                          スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                          スイッチング電源 ユニットタイプ PBWシリーズ

                            メーカー ワゴ コーセル コーセル コーセル ワゴ コーセル コーセル ワゴ コーセル コーセル TDKラムダ コーセル コーセル
                            通常価格 7,293円 5,976円 34,186円 3,981円 9,216円 5,691円 3,271円 32,039円 9,491円 2,671円 16,345円 7,021円 3,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 本体カバー付き - - - DINレール直付け - - DINレール直付け - - ユニットタイプ - -
                            シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル - シングル マルチ
                            入力電圧 AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC
                            出力電圧(シングルのみ) DC24V - - - DC24V - - DC24V - - DC24V - -
                            入出力端子形状 ネジ 端子台 - 端子台 欧州方式 端子台 端子台 欧州方式 端子台 端子台 ネジ 端子台 -

                            EPSITRON 787シリーズ スイッチング電源 ECO Powerのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備の制御電源に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/18
                            設備の制御盤内のメインの制御電源に、このスイッチング電源ECO Power(787-1722)を使用しました。急ぎで電源が必要になり、納期が短く価格のお手頃なワゴ製品を選びました。設備を動かす重要な制御電源の部品に使っていますが、問題なく使用できています。他メーカーの電源と性能は同等だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました