(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
59,000円
税込単価
64,900円

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行う産業用スイッチ。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • UL規格に適合させる場合で合計60W以上の出力をする場合はDC48V以上の電源を供給してください。(852-1411/000-001)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

852-1411/000-001 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力電源仕様
寸法 長さ(mm)
寸法 厚み(mm)
電源電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

852-1411/000-001

DC外部電源
104
115
DC24~57
-

1個

59,000( 64,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PoE対応機器へケーブル1本で通信と電源供給の両方を行う産業用スイッチ。

(i)ご注意

  • UL規格に適合させる場合で合計60W以上の出力をする場合はDC48V以上の電源を供給してください。(852-1411/000-001)
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

852-1411/000-001で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチの型番852-1411/000-001のページです。
型番852-1411/000-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

    5/8ポートギガビットアンマネージド産業用スイッチングハブ

      SX5E形 イーサネットスイッチ

      SX5E形 イーサネットスイッチ

        IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

        IEEE 802.3af/at対応 ギガビットPoEインジェクタ ワイド温度対応

          産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

          産業用スイッチングHUB 852シリーズ アンマネージドスイッチ

            5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

            5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

              5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

              5ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ 広範囲動作温度対応

                8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

                8ポート10/100M アンマネージド産業用スイッチングハブ

                  8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                  8ポート 非管理型・産業用イーサネットスイッチ

                    4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

                    4xGE PoE + 1xGE(FE) 搭載産業用 アンマネージドスイッチ

                      メーカー ワゴ ミスミ IDEC アドバンテック(PC・通信) ワゴ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信) ミスミ アドバンテック(PC・通信) アドバンテック(PC・通信)
                      通常価格 59,000円 15,500円 4,383円 29,300円 26,997円 21,100円 26,710円 21,000円 18,900円 29,800円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~  
                      商品分類 ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 - ハブ本体 ハブ本体 - ハブ本体 -
                      ポート数 5ポート - - 2ポート - 5ポート 5ポート - 8ポート -
                      インターフェイス イーサネット イーサネット - イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット イーサネット/光ファイバ
                      伝送速度 1000BASE 1000BASE - 1000BASE - 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 10/100BASE 1000BASE
                      取付方法 DINレール DINレール - DINレール/Wall DINレール DINレール/Wall DINレール/Wall - DINレール/Wall DINレール/Wall

                      産業用スイッチングHUB 852シリーズ PoE給電機能付きスイッチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました