(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ASBN211N-A03R
Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ SELECTOR SWITCH

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ ASBN211N-A03R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,910円
税込単価
3,201円

Φ30 セレクタスイッチ。高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ASBN211N-A03R 解除

Loading...

ASBN211N-A03R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成(キーロック、セレクタ)
寸法 奥行(mm)
照光色/ボタン色
動作種別
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASBN211N-A03R

1a1b
70.4
A03
-

1個

2,910( 3,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ30 セレクタスイッチ。
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
銀接点10A IP65。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

ASBN211N-A03Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチの型番ASBN211N-A03Rのページです。
型番ASBN211N-A03Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

      Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

      Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ 鍵操作形

        Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

        Φ30シリーズ照光セレクタスイッチ ASLN形

          Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

          Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ(ノッチ角度90°)

            φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

            φ30シリーズセレクタスイッチ ASD形 鍵操作形

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

              φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル

                φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

                φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタ押ボタンスイッチ リング操作形

                  φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                  φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ セレクタスイッチ 矢形ハンドル

                    Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                    Φ16 H6シリーズ鍵付セレクタスイッチ 丸形

                      φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                      φ16 H6シリーズセレクタスイッチ 角丸形

                        H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

                        H6シリーズ セレクタスイッチ HA1S形/丸形

                          Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                          Φ22 TWシリーズセレクタスイッチ 鍵操作形

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC
                            通常価格 2,530円 1,040円 2,150円 2,640円 1,040円 3,040円 1,700円 3,080円 1,750円 3,300円 2,850円 2,150円 2,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ セレクタ セレクタ キーロックスイッチ
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 角丸型 丸型 丸型
                            取付穴 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 - φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ30.5 φ16.2 φ16.2 φ16.2 φ22
                            照光 - LED -
                            鍵付き -

                            Φ30 TWNシリーズ セレクタ押ボタンスイッチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASBN211N-A03B
                            ASBN211N-A03G
                            ASBN220N-D01R
                            ASBN220N-D01Y
                            ASBN222N-A08B
                            ASBN222N-D10B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?接点構成(キーロック、セレクタ) 寸法 奥行
                            (mm)
                            照光色/ボタン色 動作種別

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            9日目

                            101a1b70.4A03

                            2,910円

                            ( 3,201円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1a1b70.4A03

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102a70.4D01

                            2,530円

                            ( 2,783円 )
                            1個 -

                            9日目

                            102a70.4D01

                            3,610円

                            ( 3,971円 )
                            1個 -

                            19日目

                            102a2b90.4A08

                            3,745円

                            ( 4,120円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102a2b90.4D10

                            セレクタスイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました