(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABD101NB
φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ PUSHBUTTON SWITCH

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ ABD101NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円

Φ30 照光押ボタンスイッチ。【特長】・亜鉛ダイカストタイプ・高信頼かつ豊富な...

詳細情報を確認する

  • 形状:
  • 端子形状:
    ねじ端子
  • 保護機能(耐環境性):
    IP65
  • 仕様:
    材質:亜鉛ダイカスト

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ABD101NB 解除

Loading...

ABD101NB の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

型番
種類
ガード付き
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
ボタン形状
ランプ使用電圧(V)
接点材質
光源の種類
ロック着脱方式
特徴
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABD101NB

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[φ30] φ30
1b
モメンタリ
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
40
54.4
平形
非照光式
非照光式
-
-
10

1個

1,240( 1,364円 )

34日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ30 照光押ボタンスイッチ。
【特長】
・亜鉛ダイカストタイプ
・高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
・銀接点 10A IP65

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

Loading...

ABD101NBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチの型番ABD101NBのページです。
型番ABD101NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

      φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

      φ30シリーズ コントロールユニット(照光押ボタンスイッチ/押ボタンスイッチ)

        IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

        IPシリーズ 押ボタンスイッチ φ13.6mm

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

          φ30 亜鉛ダイカスト製シリーズ コントロールユニット

            【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

            【マルヤス電業】押しボタンスイッチφ30

              HWシリーズ 押ボタンスイッチ

              HWシリーズ 押ボタンスイッチ

                H6シリーズ 押しボタンスイッチ

                H6シリーズ 押しボタンスイッチ

                  フラッシュシルエット(R) LBシリーズ 押ボタンスイッチ

                  フラッシュシルエット(R) LBシリーズ 押ボタンスイッチ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

                    LWシリーズ フラッシュシルエットスイッチ 押ボタンスイッチ

                      TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                      TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                        押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

                        押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

                          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                          AVシリーズ メタル形押ボタンスイッチ φ22mm リング照光

                            メーカー IDEC IDEC IDEC Apem IDEC ミスミ IDEC IDEC IDEC IDEC IDEC オムロン Apem
                            通常価格 1,240円 800円 1,870円 1,683円 1,520円 649円 140円 1,156円 1,390円 2,530円 750円 1,739円 2,771円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 - キノコ - - - - - -
                            端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 はんだ端子 ねじ端子 ねじ端子 - - - - ねじ端子 - リード線
                            保護機能(耐環境性) IP65 - - IP65 - - IP65 IP65 IP65 -
                            仕様 材質:亜鉛ダイカスト - - - - - - - - - - - -

                            φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            モーターの起動スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            最近スイッチ類の在庫が無い中即納で助かりました。また、品質も問題無く満足いく製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            モーターの起動スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/24
                            最近スイッチ類の在庫が無い中即納で助かりました。また、品質も問題無く満足いく製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABD101NG
                            ABD101NR
                            ABD102NB
                            ABD102NG
                            ABD102NR
                            ABD110NB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 ガード付き 取付穴 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 代表規格 寸法 縦
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 奥行き
                            (mm)
                            ボタン形状 ランプ使用電圧
                            (V)
                            接点材質 光源の種類 ロック着脱方式 特徴

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            1個 -

                            34日目

                            10[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ301bモメンタリ[緑] 緑UL / CE / CSA / CCC / TUV41.44054.4平形非照光式非照光式--

                            1,240円

                            ( 1,364円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ301bモメンタリ[赤] 赤UL / CE / CSA / CCC / TUV41.44054.4平形非照光式非照光式--

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            1個 -

                            34日目

                            10[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ302bモメンタリUL / CE / CSA / CCC / TUV41.44054.4平形非照光式非照光式--

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            1個 -

                            34日目

                            10[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ302bモメンタリ[緑] 緑UL / CE / CSA / CCC / TUV41.44054.4平形非照光式非照光式--

                            1,680円

                            ( 1,848円 )
                            1個 -

                            34日目

                            10[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ302bモメンタリ[赤] 赤UL / CE / CSA / CCC / TUV41.44054.4平形非照光式非照光式--

                            1,520円

                            ( 1,672円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ301aモメンタリUL / CE / CSA / CCC / TUV41.44054.4平形非照光式非照光式--

                            押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました