(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ABN101B
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 22V3 カリマスタ

Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ ABN101B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
921円
税込単価
1,013円

Φ30 照光押ボタンスイッチ。【特長】・高信頼性かつ豊富なバリエーション・耐環...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

ABN101B 解除

Loading...

ABN101B の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 仕様01

平形
ABN1形
AON1形

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 仕様02

大形プル形
AZN3形

外形図

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 外形図01

平形
ABN1形
AON1形

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 外形図02

大形プル形
AZN3形

スイッチ裏面図(非照光スイッチ共通)

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 外形図03

・1接点(b接点)の場合はコンタクトブロックの位置が左右入れ替わります。
・端子カバー:一体形

規格表

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 規格表01

※(色記号): B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)、S(青)、W(白)
・丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
・接点構成が1接点および3接点のユニットにはダミーブロックが組み込まれています。
・押ボタンスイッチ=端子ねじ:M3.5、端子カバー:一体形

 
φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 規格表02

※(色記号):B(黒)、G(緑)、R(赤)、Y(黄)
・丸リング〔金属製〕=クロームメッキ
・接点構成が1接点および3接点のユニットにはダミーブロックが組み込まれています。
・最大接点数は、2接点になります。
・押ボタンスイッチ=端子ねじ:M3.5

製品仕様

φ22HW シリーズ/φ22TW シリーズ/φ25TWS シリーズ/φ30TWN・TWND シリーズの
表示灯、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチ全機種のレンズ、内蔵LED 球に関する仕様変更についてご案内いたします。

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
 

●実施時期

対象シリーズ実施概要実施時期
φ22HW シリーズ製品レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2019年11月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年3月生産分より順次実施
φ22TW シリーズ
φ30TWN/TWNDシリーズ
製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年5月生産分より順次実施
φ25TWS シリーズ製品レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
保守用レンズの色目変更2020年3月生産分より順次実施
内蔵LED球および保守用LED球の変更2020年10月生産分より順次実施
 

●変更内容

  • 内蔵LED球の変更に先立ち、レンズの色目変更を順次先行導入します。
  • このため変更前LED球と変更前・後のレンズを組み合わせた製品が暫定期間出荷されますが、色目については変更前後の差はほとんどありません。
  • 新旧混在出荷となる恐れがあります。予めご了承ください。
  • 但し、変更後のLED球は変更後のレンズと組み合わせた製品で必ず出荷いたします。
  • また、この組み合わせで、明るさ、色合いが向上し、6色の色度差が明瞭になります。
  • また記名文字(記名タイプ)の視認性も向上します。
 

○HW パイロット角平形の場合

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
 

○HW パイロットドーム形の場合

φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ 関連画像
  • *1:その他ユニットシリーズについても同様の色合いのイメージになります。
  • *2:変更後のLED 球と変更前のレンズの組み合わせは、点灯時の色が薄くなるため推奨していません。

型番リスト

型番
種類
形状
ガード付き
取付穴
接点構成
押しボタン動作
ボタン色
保護機能(耐環境性)
代表規格
寸法 縦(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
電流容量 AC110Vの時(A)
電流容量 DC24Vの時(A)
仕様
ボタン形状
ランプ使用電圧(V)
接点材質
光源の種類
接点構成詳細
特徴
電流容量 AC110Vの時(A)
電流容量 DC24Vの時(A)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABN101B

[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン
[φ30] φ30.5
1b
モメンタリ
[有] IP65
CE / UL / TUV / CCC / CSA
41.4
39
54.4
10
10
材質:樹脂
平形
非照光式
非照光式
1b
10
8
-
-

1個

921( 1,013円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Φ30 照光押ボタンスイッチ。
【特長】
・高信頼性かつ豊富なバリエーション
・耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
・金接点 銀接点 10A IP65

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

Loading...

ABN101Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチの型番ABN101Bのページです。
型番ABN101Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ

      φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

      φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

        押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

        押しボタンスイッチ(照光タイプ) A30NLシリーズ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

          Φ22 CWシリーズ フラッシュシルエット 押ボタンスイッチ

            Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

            Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ

              TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

              TWSシリーズ 押しボタンスイッチ

                押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

                押しボタンスイッチ(非照光タイプ)A30NNシリーズ

                  HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                  HWシリーズ 押しボタンスイッチ

                    メーカー IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC IDEC IDEC オムロン IDEC
                    通常価格 800円 598円 1,240円 1,739円 900円 1,810円 750円 746円 510円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                    端子形状 ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - ねじ端子 ねじ端子 ねじ端子 - -
                    ロック着脱方式 - - - - - - -

                    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチのレビュー

                    評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                    別置きのスイッチとして使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02023/06/07
                    顧客から依頼された既設機械のスイッチを追加で別置きにするために、このスイッチを使用しています。スペース的にほかのメーカー品を選択する時もありますが、当社では以前からこの商品を使っており、特に問題もありません。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    設備の改造に使用しました
                    評価 5.0満足度:5.02021/06/09
                    当社で使っている生産設備装置の制御盤の押ボタンスイッチの改造に使用しました。今までは、普通の押ボタンスイッチでスイッチの状態がわかりにくかったので、照光式に変え、照光することでスイッチの状態が一目でわかるようにしました。特に問題なく交換が出来ました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    新規設備に使用しています
                    評価 4.0満足度:4.02021/04/12
                    自社用に製作した新規自動化設備に使用しています。押ボタンスイッチのメーカーはいろいろありますが、このメーカー品も、特に気になる所もなく他社と遜色ありませんでした。ミスミですと、他に必要な商品を一括で購入でき、スピードがあります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    ABN101G
                    ABN101R
                    ABN101Y
                    ABN102B
                    ABN102G
                    ABN102R
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?種類 形状 ガード付き 取付穴 接点構成 押しボタン動作 ボタン色 保護機能(耐環境性) 代表規格 寸法 縦
                    (mm)
                    寸法 幅
                    (mm)
                    寸法 奥行き
                    (mm)
                    電流容量 AC110Vの時
                    (A)
                    電流容量 DC24Vの時
                    (A)
                    仕様 ボタン形状 ランプ使用電圧
                    (V)
                    接点材質 光源の種類 接点構成詳細 特徴 電流容量 AC110Vの時
                    (A)
                    電流容量 DC24Vの時
                    (A)
                    備考

                    921円

                    ( 1,013円 )
                    1個 -

                    1日目

                    -[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ30.51bモメンタリ[緑] 緑[有] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV41.43954.41010材質:樹脂平形非照光式非照光式1b108-

                    921円

                    ( 1,013円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    -[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ30.51bモメンタリ[赤] 赤[有] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV41.43954.41010材質:樹脂平形非照光式非照光式1b108-

                    924円

                    ( 1,016円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ30.51bモメンタリ[有] IP65UL / CSA / CCC4040551010-平形非照光式非照光式1b108-

                    1,520円

                    ( 1,672円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ30.52bモメンタリ[有] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV41.43954.41010材質:樹脂平形非照光式非照光式2b108-

                    1,320円

                    ( 1,452円 )
                    1個 -

                    9日目

                    10[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ30.52bモメンタリ[緑] 緑[有] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV41.43954.41010材質:樹脂平形非照光式非照光式2b108-

                    1,320円

                    ( 1,452円 )
                    1個 -

                    在庫品1日目

                    当日出荷可能

                    -[非照光式押しボタン] 非照光式押しボタン[φ30] φ30.52bモメンタリ[赤] 赤[有] IP65UL / CE / CSA / CCC / TUV41.43954.41010材質:樹脂平形非照光式非照光式2b108-

                    押しボタンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました