(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FDS-20KA-NB
SPD外部分離器 SPD ARRESTER OPTION

SPD外部分離器 FDS-20KA-NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,783円
税込単価
7,461円

【特長】・各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。

詳細情報を確認する

Loading...

FDS-20KA-NB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
仕様
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FDS-20KA-NB

SPD分離器用ヒューズ
-
-
-
10

1個

6,783( 7,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断。

FDS-20KA-NBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPD外部分離器の型番FDS-20KA-NBのページです。
型番FDS-20KA-NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPD外部分離器

SPD外部分離器

    サージカウンタ(無電源式)

    サージカウンタ(無電源式)

      SL、SRシリーズ 付属品 連接バー

      SL、SRシリーズ 付属品 連接バー

        低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

        低圧用エアオペレイト式2ポート弁(クーラントバルブ)

          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

          防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ

            ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

            ダイヤフラム式フロースイッチ IFW5シリーズ

              KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

              KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

                6W メガホン(ショルダー型)

                6W メガホン(ショルダー型)

                  KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

                  KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                    防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ

                      ドライ真空ポンプ DAシリーズ

                      ドライ真空ポンプ DAシリーズ

                        5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ

                        5.0MPa対応 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VCH40シリーズ

                          Sシリーズ B・BP形

                          Sシリーズ B・BP形

                            メーカー 音羽電機工業 音羽電機工業 音羽電機工業 CKD CKD SMC 共立機巧 エスコ 共立機巧 CKD アズワン SMC マキシンコー
                            通常価格 3,190円 43,220円 5,148円 9,724円 29,930円 12,409円 120,536円 28,791円 99,667円 - 58,199円 42,499円 21,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 7日目   8日目~   1日目   6日目~   16日目  

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            US141
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?仕様 寸法 長さ
                            (mm)
                            寸法 幅
                            (mm)
                            寸法 厚み
                            (mm)

                            3,190円

                            ( 3,509円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ヒューズホルダ110.526.576.5

                            SPD・アレスタ(避雷器)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました