(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,570円 ~ 22,100円  特別価格 
税込価格
12,727円 ~ 24,310円  特別価格 

【特長】・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ・JEDEC規格準拠。世界が認...

詳細情報を確認する

  • FSB(ベースクロック):
    1600MHz
  • メモリモジュール規格:
    SO-DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR3-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    204
  • 枚数:
    1枚

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4GB
4981254219904
10

1個

11,570円

8,099

( 8,909円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8GB
4981254258552
-

1個

22,100円

15,786

( 17,365円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メモリー増設でパソコンの処理速度アップ
・JEDEC規格準拠。世界が認める技術力と高品質メモリー
・メモリ増設用 PC3-12800(DDR3-1600)規格対応メモリー
・ターボPC:データ保存を高速化
・ターボコピー:データコピーを高速化
・ラムディスクユーティリティー:メモリー上に高速ドライブ作成
・低消費電力で安定動作「DDR3」
・DDR2の1.8Vに対し、DDR3は1.5Vの低電圧
・D3N1600-2G:2GB
・D3N1600-4G:4GB
・D3N1600-8G:8GB

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

      メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

      メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

        DDR4-2666 R-DIMM

        DDR4-2666 R-DIMM

          DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

          DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

            DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

            DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

              16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

              16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

                DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

                DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

                  メーカー バッファロー バッファロー バッファロー トランセンド トランセンド エレコム トランセンド エレコム
                  通常価格 11,570円 7,150円 15,470円 18,360円 11,700円 9,085円 13,300円 48,861円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目  
                  FSB(ベースクロック) 1600MHz 1600MHz 2400MHz 1333MHz以上 - - 1333MHz以上 -
                  メモリモジュール規格 SO-DIMM SO-DIMM DIMM R-DIMM DIMM DIMM DIMM -
                  使用メモリ種類 DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM その他 DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM
                  ピン数(ピン) 204 204 288 288 240 240 288 288
                  枚数 1枚 1枚 1枚 - - - - -

                  メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMMのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました