(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,790円
税込単価
11,869円

【特長】・消費電力を20%以上削減できる省電力モデル・安心のMADE IN J...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    4GB
  • FSB(ベースクロック):
    1600MHz
  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR3-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    240
  • 枚数:
    1枚
  • JANコード:
    4981254012895

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D3U1600-S4G

1個

10,790( 11,869円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・消費電力を20%以上削減できる省電力モデル
・安心のMADE IN JAPAN

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

D3U1600-S4Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GBの型番D3U1600-S4Gのページです。
型番D3U1600-S4Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

    DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

    DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

      DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

      DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

        DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

        DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

          メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

          メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

            DDR4-2666 R-DIMM

            DDR4-2666 R-DIMM

              16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

              16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

                DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

                DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

                  DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

                  DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

                    DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

                    DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

                      DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

                      DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

                        メーカー バッファロー トランセンド トランセンド トランセンド バッファロー トランセンド トランセンド エレコム トランセンド トランセンド トランセンド
                        通常価格 10,790円 8,813円 9,780円 11,700円 15,470円 18,360円 13,300円 9,085円 19,480円 9,080円 19,480円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        容量 4GB - - - - - 16GB - - - -
                        FSB(ベースクロック) 1600MHz - 800MHz以上~1333MHz未満 - 2400MHz 1333MHz以上 1333MHz以上 - - 800MHz以上~1333MHz未満 800MHz以上~1333MHz未満
                        メモリモジュール規格 DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM R-DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM
                        使用メモリ種類 DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM その他 DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM
                        ピン数(ピン) 240 240 240 240 288 288 288 240 240 288 240

                        メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GBのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました