(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,470円 6,188円
税込単価
17,017円 6,807円

【特長】・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ・信頼の日...

詳細情報を確認する

  • 容量:
    4GB
  • FSB(ベースクロック):
    2400MHz
  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR4-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    260
  • 枚数:
    1枚
  • JANコード:
    4981254039038

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4N2400-S4G

10

1個

15,470円

6,188

( 6,807円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ
・信頼の日本生産

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

D4N2400-S4Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GBの型番D4N2400-S4Gのページです。
型番D4N2400-S4Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GB

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

      DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

      DDR4メモリモジュール EW2666-16G/RO

        MV-D4U2400 法人向けメモリー

        MV-D4U2400 法人向けメモリー

          メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

          メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

            PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

            PC4-2400対応 260Pin DDR4 SDRAM S.O.DIMM MV-D4N2400

              MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

              MV-D3U1600-Sシリーズ 法人向けメモリー

                DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

                DDR3 204PIN SO-DIMM Non ECC(1.35V 低電圧品)

                  パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

                  パソコン用メモリー PC4-2666対応 288ピン SDRAM DIMM MV-D4U2666

                    16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

                    16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

                      メーカー バッファロー バッファロー エレコム バッファロー バッファロー バッファロー バッファロー トランセンド バッファロー トランセンド
                      通常価格 15,470円 15,470円 48,861円 4,967円 7,150円 4,627円 6,794円 8,795円 3,954円 13,300円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      容量 4GB - 16GB - 2GB - - - - 16GB
                      FSB(ベースクロック) 2400MHz 2400MHz - - 1600MHz - - - - 1333MHz以上
                      メモリモジュール規格 DIMM DIMM - - SO-DIMM - - SO-DIMM - DIMM
                      使用メモリ種類 DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM DDR4-SDRAM - DDR3-SDRAM - - DDR3-SDRAM - DDR4-SDRAM
                      ピン数(ピン) 260 288 288 - 204 - - 204 - 288

                      メモリ 増設用 PC4-2400対応 260ピン DDR4 SDRAM SO-DIMM 4GBのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました