(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:D4U2400-S4G
メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM COMPUTER MEMORY UNIT

メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM D4U2400-S4G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,470円
税込単価
17,017円

【特長】・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ・端子の端...

詳細情報を確認する

  • FSB(ベースクロック):
    2400MHz
  • メモリモジュール規格:
    DIMM
  • 使用メモリ種類:
    DDR4-SDRAM
  • ピン数(ピン):
    288
  • 枚数:
    1枚

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

Loading...

D4U2400-S4G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D4U2400-S4G

4GB
4981254039014
-

1個

15,470( 17,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DDR4-2133を上回る高速転送DDR4-2400メモリ
・端子の端面をスロープ化することで、メモリを増設しやすい
・信頼の日本生産

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

D4U2400-S4Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMMの型番D4U2400-S4Gのページです。
型番D4U2400-S4Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMM

    DDR4-2666 R-DIMM

    DDR4-2666 R-DIMM

      16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

      16GB DDR4 2400 U-DIMM 2Rx8

        DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

        DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.35V 低電圧品)

          DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

          DDR3 240PIN SD-RAM Non ECC(1.5V 標準品)

            DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

            DDR3 ECC-DIMM/R-DIMM

              DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

              DDR3メモリモジュール EV1600-ROシリーズ

                DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

                DDR4 288PIN SD-RAM(1.2V 標準品)

                  メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                  メモリ 増設用 PC3-12800 240ピン DDR3 SDRAM DIMM 4GB

                    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

                    DDR3 240PIN SD-RAM ECC(サーバー/ワークステーション)

                      DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

                      DDR3 240PIN SD-RAM ECC(1.35V 低電圧品)

                        メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                        メモリー増設用 PC3-12800対応 204Pin DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                          メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                          メモリ増設用 PC3L-12800対応204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM

                            メーカー バッファロー トランセンド トランセンド トランセンド トランセンド トランセンド エレコム トランセンド バッファロー トランセンド トランセンド バッファロー バッファロー
                            通常価格 15,470円 18,360円 13,300円 9,780円 8,813円 11,700円 9,085円 9,080円 10,790円 19,480円 19,480円 11,570円 7,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            FSB(ベースクロック) 2400MHz 1333MHz以上 1333MHz以上 800MHz以上~1333MHz未満 - - - 800MHz以上~1333MHz未満 1600MHz - 800MHz以上~1333MHz未満 1600MHz 1600MHz
                            メモリモジュール規格 DIMM R-DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM DIMM SO-DIMM SO-DIMM
                            使用メモリ種類 DDR4-SDRAM その他 DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR4-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM DDR3-SDRAM
                            ピン数(ピン) 288 288 288 240 240 240 240 288 240 240 240 204 204
                            枚数 1枚 - - - - - - - 1枚 - - 1枚 1枚

                            メモリ 増設用 PC4-2400対応 288ピン DDR4 SDRAM U-DIMMのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D4U2400-B8G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量 JANコード

                            25,713円

                            ( 28,284円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            108GB4981254039021

                            メモリカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました