(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FC6A-N16B1
FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール IDC PLC(カクチョウユニット)

通常単価(税別)
17,911円
税込単価
19,702円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・幅広いアプリケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FC6A-N16B1 解除

Loading...

FC6A-N16B1 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
入力点数
入力形式
定格入力電圧(V)
入力応答時間
接続端子
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC6A-N16B1

16
DC入力
DC12/24
1~10mS未満
端子台
着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ
10

1個

17,911( 19,702円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
【特長】
・幅広いアプリケーション
Ethernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

FC6A-N16B1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュールの型番FC6A-N16B1のページです。
型番FC6A-N16B1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART デジタル入出力混合モジュール

      FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART デジタル入出力混合モジュール

        FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

        FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

          MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)

          MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)

            MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

            MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

              MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

              MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

                MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

                MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

                  MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                    MELSEC-Q 出力ユニット

                    MELSEC-Q 出力ユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプI/Oユニット

                        iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                        iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 11,524円 15,287円 16,230円 14,033円 13,970円 48,800円 75,600円 18,100円 28,600円 14,970円 19,900円 16,700円 18,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            保護機能 入力保護機能 出力保護機能 - - - - - - - - 無し - -
                            代表規格 CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL CE / UL / TUV - - - - - UL CE / UL / CUL / その他 - UL

                            FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FC6A-N08A11
                            FC6A-N08B1
                            FC6A-N16B3
                            FC6A-N32B3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?入力点数 入力形式 定格入力電圧
                            (V)
                            入力応答時間 接続端子 仕様

                            17,911円

                            ( 19,702円 )
                            1個 -

                            2日目

                            108AC入力AC100~12020~50mS未満端子台着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

                            11,524円

                            ( 12,676円 )
                            1個 -

                            2日目

                            108DC入力DC12/241~10mS未満端子台着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ

                            17,911円

                            ( 19,702円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1016DC入力DC12/241~10mS未満コネクタ20極MILコネクタ

                            33,086円

                            ( 36,395円 )
                            1個 -

                            2日目

                            1032DC入力DC12/241~10mS未満コネクタ20極MILコネクタ

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました