(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

通常価格(税別)
15,287円 ~ 24,187円
税込価格
16,816円 ~ 26,606円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・幅広いアプリケー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
出力点数
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8
着脱式 5.08mmピッチ 11極ねじ締めコネクタ
10

1個

15,287( 16,816円 )

2日目

16
着脱式 3.81mmピッチ 10極ねじ締めコネクタ
10

1個

24,187( 26,606円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
【特長】
・幅広いアプリケーション
Ethernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

    FC6A形 プログラマブルコントローラ デジタル入力モジュール

      FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

      FC6A形 プログラマブルコントローラ トランジスタ出力モジュール

        FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART デジタル入出力混合モジュール

        FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART デジタル入出力混合モジュール

          MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)

          MELSEC-Q 入力ユニット(DCプラスコモン)

            MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

            MELSEC-Qシリーズ ラージ入力ユニット(AC)

              MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

              MELSEC-Qシリーズ チャネル間絶縁パルス入力ユニット

                MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

                MELSEC-Fシリーズ アナログ入出力アダプタ

                  MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 割込み入力ユニット

                    MELSEC-Q 出力ユニット

                    MELSEC-Q 出力ユニット

                      iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                      iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                        MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

                        MELSEC-Qシリーズ 入力ユニット(DC マイナスコモン)

                          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                          MELSEC-Qシリーズ DC入力ユニット(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)

                            メーカー IDEC IDEC IDEC IDEC 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 15,287円 11,524円 14,033円 16,230円 13,970円 48,800円 75,600円 18,100円 28,600円 14,970円 16,700円 18,600円 18,500円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            出力形式 リレー接点出力 - - その他 - - - - - - - - -
                            定格負荷電圧(V) AC240 / DC30 - - - - - - - - - - - -
                            保護機能 出力保護機能 入力保護機能 - - - - - - - - - - -
                            接続端子 端子台 - - コネクタ - - - - - その他 - - -
                            代表規格 CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL / TUV CE / UL - - - - - UL - UL UL

                            FC6A形 プログラマブルコントローラ リレー出力モジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました