(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
49,841円 ~ 166,980円
税込価格
54,825円 ~ 183,678円

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。【特長】・Bluetoot...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定28件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
仕様
出力仕様
出力点数
電源電圧
入力仕様
入力点数
端子タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
7
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
10

1個

64,130( 70,543円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
7
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
10

1個

49,841( 54,825円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
7
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
-

1個

58,420( 64,262円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
7
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
10

1個

49,841( 54,825円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
7
AC100V–240V(50/60Hz)
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
10

1個

64,130( 70,543円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
7
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
10

1個

64,130( 70,543円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
7
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
9
ねじ締めタイプ
10

1個

49,841( 54,825円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
7
AC100V–240V(50/60Hz)
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
9
Push-inタイプ
10

1個

49,841( 54,825円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
7
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
9
Push-inタイプ
10

1個

49,841( 54,825円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
10
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
14
ねじ締めタイプ
10

1個

95,590( 105,149円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
10
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
14
Push-inタイプ
10

1個

74,747( 82,222円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
10
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
14
ねじ締めタイプ
10

1個

74,747( 82,222円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
10
AC100V–240V(50/60Hz)
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
14
ねじ締めタイプ
10

1個

95,590( 105,149円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
10
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
14
ねじ締めタイプ
10

1個

85,740( 94,314円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
16
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
16
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
16
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
トランジスタシンク出力 0.5A
16
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
16
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
16
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
16
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
トランジスタソース出力 0.5A
16
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
16
AC100V–240V(50/60Hz)
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
16
AC100V–240V(50/60Hz)
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
16
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
16
DC24V
DC24V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
16
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

119,790( 131,769円 )

2日目

CAN J1939 All-in-One CPUモジュール
リレー出力 2A(AC240V–2A、DC30V–2A)
16
DC12V
DC12V入力(DCシンク/ソース共用)
24
ねじ締めタイプ
10

1個

166,980( 183,678円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

IoT時代に最適なPLC、FC6A形をお届けします。
【特長】
・Bluetooth対応(ワイヤレス通信)
・Webサーバ機能による遠隔監視
・Ethernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です
・CAN J1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値・アプリケーションの提案が可能です
・最大10段、63台の増設モジュールを接続可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュール

    FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール

    FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART Plus CPUモジュール

      プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル

      プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Sタイプ スタンダードモデル

        プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル

        プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル

          CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

          CS1Dシリーズ CPUユニット(CPU二重化用)

            MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

            MELSEC-Lシリーズ シーケンサCPU

              プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

              プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

                スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

                スマートリレー FL1F形 ベースモジュール

                  MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

                  MELSEC iQ-F FX5UCシリーズ CPUユニット

                    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                    NJシリーズ データベース接続CPUユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                      MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                        MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

                        MELSEC-F FX3UCシリーズ シーケンサ CPU

                          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

                          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル)

                            メーカー IDEC IDEC オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン IDEC 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 49,841円 69,820円 25,775円 15,910円 485,525円 12,710円 15,386円 16,580円 37,500円 598,928円 49,000円 24,600円 32,900円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン - - スタンドアロン スタンドアロン - ベースレス スタンドアロン スタンドアロン ビルディングブロック

                            FC6A形プログラマブルコントローラ MICROSMART オールインワンタイプ CPUモジュールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました