(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
77円
税込単価
85円

コンタクト数 = 5行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリ...

詳細情報を確認する

型番

172213-5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

172213-5

10

8個

77( 85円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンタクト数 = 5
行数 = 1
ピッチ = 2.5mm
ジェンダー = メス
シリーズ = EI
併用可能製品 = 電線対電線コネクタ
ボディ向き = ストレート
長さ = 21mm
幅 = 8mm
深さ = 19.7mm
ハウジング材質 = ナイロン

レセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジング

172213-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EIの型番172213-5のページです。
型番172213-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EI

    パワークランプ終端抵抗コネクタ

    パワークランプ終端抵抗コネクタ

      3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ

      3M パワークランプ中継接続用ワイヤーマウントプラグ

        3M ユークランプワイヤーマウントプラグ

        3M ユークランプワイヤーマウントプラグ

          3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型

          3M パワークランプボードマウントヘッダーストレート型

            スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)

            スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)

              TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ

              TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ

                メーカー TE Connectivity スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン サトーパーツ TE Connectivity
                通常価格 77円 1,285円 522円 395円 407円 337円 71円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                TE Connectivity コネクタハウジング メス 5極 1列 2.5mm EIのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                エレクトロニクス部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました