(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE MQS 1473247-1

TE MQS 1473247-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

アクセサリのタイプ=カバー アセンブリストレイン リリーフ=ありコネクタ タイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 材質:
    PBT樹脂
  • 色:

型番

1473247-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番材質
1473247-1PBT樹脂

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1473247-1

10

2個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アクセサリのタイプ=カバー アセンブリ
ストレイン リリーフ=あり
コネクタ タイプ=電線対デバイス
電線対基板
防水性=はい
極数=81
ケーブル出口角度=90° (ライトアングル)
色=黒
材質=PBT GF
使用温度範囲=-40 – 120℃
実装方法=袋
パッケージ数量=70

1473247-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE MQS 1473247-1の型番1473247-1のページです。
型番1473247-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE MQS 1473247-1

TE MQS 1473247-1

    TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1

    TE Econoseal,Econoseal J - Mark II 172200-1

      ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

      ストレーンリリーフハウジング(ケーブル止めカバー) コネクタ734シリーズ用

        MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1)

        MSコネクタ防水ケーブルクランプ(R1)

          基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

          基板対電線接続用コネクタ PS シリーズ SENタイプ 付属品

            ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

            ストレーンリリーフプレート(ケーブル固定)MCS-MINI 734シリーズ用

              Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

              Han防水コネクタ アクセサリ(防水ケーブルクランプ)

                基板対電線接続用コネクタPS シリーズ MILタイプ 付属品

                基板対電線接続用コネクタPS シリーズ MILタイプ 付属品

                  スタッド 17L-002□

                  スタッド 17L-002□

                    メーカー TE Connectivity TE Connectivity ワゴ 第一電子工業 日本航空電子工業 ワゴ ミスミ 日本航空電子工業 第一電子工業
                    通常価格 270円 138円 232円 1,026円 33円 73円 987円 21円 74円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    種類 その他 その他 - その他 その他 - その他 - コネクタ固定具
                    材質 PBT樹脂 クロロプレンゴム - - PBT樹脂 - 銅合金 - -
                    - - - -

                    TE MQS 1473247-1のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    ハーネスの修理
                    評価 5.0満足度:5.02020/07/06
                    TEのコネクタは以前は入手しにくかったのですが
                    最近では通販で簡単に入手出来ます。
                    ミスミさんは価格が他のサイトより安かったので購入しました。

                    物は正規の部品ですので全く問題なく使用できました。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました