(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Multilock Connector System 174516-6

TE Multilock Connector System 174516-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
252円
税込単価
277円

コネクタのスタイル=メス端子用ハウジングコネクタ タイプ=電線対デバイス電線対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

174516-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174516-6

10

2個

252( 277円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
コネクタ タイプ=電線対デバイス
電線対基板
防水性=いいえ
ハイブリッド コネクタ=はい
一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
極数=26
列数=2
公称電圧アーキテクチャ=12 V
動作電圧=12 VDC
ケーブル出口角度=180°
ボディの材質=PBT
色=グレー
嵌合タブの幅=1 mm
1.8 mm
端子位置保証=はい
有極=はい
Centerline (Pitch)=3 mm
3.5 mm
高さ=30.4 mm
長さ=21 mm
幅=43.1 mm
使用温度範囲=-30 – 105℃
回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
UL 難燃性グレード=UL 94-HB
パッケージ数量=50
サービス可能=はい
コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

174516-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Multilock Connector System 174516-6の型番174516-6のページです。
型番174516-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Multilock Connector System 174516-6

TE Multilock Connector System 174516-6

    TE Multilock Connector System 179093-6

    TE Multilock Connector System 179093-6

      TE Multilock Connector System 176119-6

      TE Multilock Connector System 176119-6

        TE Multilock Connector System 175781-1

        TE Multilock Connector System 175781-1

          TE Multilock Connector System 1-174953-1

          TE Multilock Connector System 1-174953-1

            USBコネクタ XM7

            USBコネクタ XM7

              Pico-Clasp(TM) 電線対基板用コネクター レセプタクル ハウジング(501189)

              Pico-Clasp(TM) 電線対基板用コネクター レセプタクル ハウジング(501189)

                コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                コネクタハウジング オス 12極 2列 6.5mm Power Double Lockシリーズ

                  ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

                  ヒロセ電機 基板ソケット FunctionMAX FX18シリーズ(80極/2列/ライトアングル)

                    Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

                    Delphi 圧着端子コンタクト メス Apexシリーズ 54001400

                      Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

                      Molex 圧着端子コンタクト メス MINI-FITシリーズ 39-00-0059

                        メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity オムロン モレックス TE Connectivity ヒロセ電機 Delphi モレックス
                        通常価格 252円 231円 252円 219円 253円 109円 137円 209円 1,326円 46円 16円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目  
                        用途 対電線 対電線 対電線 対基板 対電線 - 対電線 対電線 対基板 - -
                        使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 DC12 DC12 AC30 50 AC300 AC100 - -
                        ピン数 26 16 20 3 3 - - 12 - - -
                        適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) オス(プラグ) メス(ソケット) メス(ソケット) - - -
                        シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 USB その他 その他 その他 - -

                        TE Multilock Connector System 174516-6のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました