(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE AMP Mini CT 292207-7

TE AMP Mini CT 292207-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
73円
税込単価
80円

コネクタのタイプ=コネクタ アセンブリコネクタ アセンブリのタイプ=PCB マ...

詳細情報を確認する

型番

292207-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

292207-7

10

8個

73( 80円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタのタイプ=コネクタ アセンブリ
コネクタ アセンブリのタイプ=PCB マウント ヘッダ
コネクタ タイプ=電線対基板
ヘッダーのタイプ=シュラウド付き
防水性=いいえ
Backwall/Post Interruptions=Without
PCB マウント向き=垂直
垂直
極数=7
列数=1
動作電圧=50 VAC
動作電圧=50 VDC
端子のベース材質=ブラス
端子嵌合面のめっき材質=錫
端子嵌合面のめっき厚=
端子のタイプ=ピン
Contact Current Rating (Max)=2 A
プリント基板に対する結線方法=スルー ホール - はんだ付け
PCB マウント リテンション タイプ=キンク付きリード
PCB マウント アラインメント=あり
嵌合保持=あり
PCB マウント リテンション=あり
端子保持=あり
極間ピッチ (mm)=1.5 mm
ハウジングの色=ナチュラル
ハウジングの材質=ナイロン (G.F)
ナイロン (G.F)
高さ=8.4 mm
嵌合ポストの長さ=2.4 mm
長さ=13 mm
PCB 厚 (推奨)=1.6 mm
テール長=3 mm
使用温度範囲=-22 – 221℃
カバーの着脱=内部
UL 難燃性グレード=UL 94V-0
認証/規格=CSA、UL 94V-0
認証/規格番号=CSA、UL
CSA ファイル番号=LR 7189-133
UL ファイル番号=E28476
実装方法=ボックスおよびトレイ
パッケージ数量=1150
パッケージ リール径=1150

Loading...

292207-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE AMP Mini CT 292207-7の型番292207-7のページです。
型番292207-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE AMP Mini CT 292207-7

TE AMP Mini CT 292207-7

    JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

    JST 基板用コネクタハウジング メス 2極 1列 7mm MWPVシリーズ

      基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09031426901)

      基板用コネクタ・DIN41612 (メーカー型番:09031426901)

        JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

        JST コネクタハウジング オス 1極 1列 6.2mm VLシリーズ

          メーカー TE Connectivity 日本圧着端子製造 HARTING 日本圧着端子製造
          通常価格 73円 479円 1,769円 35円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          コネクタ形状 角型 - - -
          A・B・C CT - - -
          適用ピン・コンタクト オス(タブハウジング) - - -
          極数 7 - - -
          用途 プリント基板用 - - -

          TE AMP Mini CT 292207-7のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました