(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE AMP Universal Power 176291-1

TE AMP Universal Power 176291-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
183円
税込単価
201円

製品タイプ=ハウジングハウジングのタイプ=リセプタクルコネクタ タイプ=電線対...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    7
  • ピン数:
    15
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 用途詳細:
    プラグ ハウジング/電線対電線
  • 種類:
    リセプタクル(ハウジング)
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    3.96
  • 行数:
    3
  • 取り付けタイプ:
    ケーブル マウン
  • 材質:
    銅合金(端子のベース)
  • 高さ(mm):
    17.6
  • 最高使用温度(℃):
    105
  • 最低使用温度(℃):
    -30
  • 最大接触抵抗:
    1000MΩ
  • 動作電圧(V):
    AC300
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0
  • 実装方法:
    バッグ
  • 列間スペーシング(mm):
    .181
  • グローワイヤ定格:
    スタンダード部品-非グロー ワイヤ定格
  • 端子保持:
    なし
  • 回路用途:
    パワーおよびシグナル
  • 嵌合保持のタイプ:
    ラッチ
  • リテンション:
    なし
  • 備考:
    コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル/嵌合調整=あり/嵌合保持=あり/防水性=いいえ
  • 材質(ハウジング):
    ナイロン 6/6
  • 色(ハウジング):
    ナチュラル
  • 内容量:
    500(パッケージ)

型番

176291-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

176291-1

10

4個

183( 201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

製品タイプ=ハウジング
ハウジングのタイプ=リセプタクル
コネクタ タイプ=電線対電線
防水性=いいえ
コネクタおよびコンタクトの嵌合先=ワイヤ&ケーブル
極数=15
列数=3
列間スペーシング=.181 mm
動作電圧=300 VAC
絶縁抵抗=1000 MΩ
端子のベース材質=銅合金
Contact Current Rating (Max)=7 A
端子保持=Without
ワイヤ & ケーブルへの結線方法=圧着
PCB マウント リテンション=なし
コネクタ取り付けのタイプ=ケーブル マウント
嵌合調整=あり
嵌合保持=あり
嵌合保持のタイプ=ラッチ
Centerline (Pitch)=3.96 mm
UL 難燃性グレード=UL 94V-0
ハウジングの色=Natural
ハウジングの材料=ナイロン 6/6
高さ=17.6 mm
使用温度範囲=-30 – 105℃
回路用途 (パワー/シグナル)=パワーおよびシグナル
グロー ワイヤ定格=スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格
実装方法=バッグ
パッケージ数量=500
用途=プラグ ハウジング

176291-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE AMP Universal Power 176291-1の型番176291-1のページです。
型番176291-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE AMP Universal Power 176291-1

TE AMP Universal Power 176291-1

    TE AMP Universal Power 176288-1

    TE AMP Universal Power 176288-1

      TE AMP Universal Power 176297-1

      TE AMP Universal Power 176297-1

        TE Power Double Lock 177909-1

        TE Power Double Lock 177909-1

          AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING

          AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

            エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

              ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

              ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

                TE AMP Universal Power 176277-1

                TE AMP Universal Power 176277-1

                  TE Multilock Connector System 917531-1

                  TE Multilock Connector System 917531-1

                    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                    TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                      TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                      TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                        ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                        ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                          TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

                          TE DLI DOUBLE LOCK PLIG HSG 8P 172856-2

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 183円 100円 153円 92円 32円 9円 61円 109円 185円 192円 150円 100円 634円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 その他 ケーブル接続 プリント基板用 - ケーブル接続 - - その他 - -
                            許容電流(A) 7 7 7 - - - - 7 - - - - -
                            ピン数 15 10 9 6 - - - 10 14 8 8 - 8
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 - - - 圧着 圧着 - - - -
                            耐環境性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 - 難燃性 難燃性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし - 耐環境性なし

                            TE AMP Universal Power 176291-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました