(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE MQS 3-1355136-3

TE MQS 3-1355136-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,414円
税込単価
2,655円

コネクタのスタイル=メス端子用ハウジングコネクタ タイプ=電線対デバイス電線対...

詳細情報を確認する

型番

3-1355136-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタのスタイルコネクタ タイプ一次ロックの特徴ブランク キャビティ位置極数列数公称電圧アーキテクチャ動作電圧ボディの材質嵌合タブの幅Centerline (Pitch)高さ長さ使用温度範囲回路用途 (パワー/シグナル)UL 難燃性グレード実装方法
3-1355136-3メス端子用ハウジング電線対デバイス、電線対基板ハウジング内に統合4、6、8494412 V12 VDCPBT GF63 mm、1.5 mm、2.8 mm2.5 mm43 mm85.3 mm36.5 mm-40 – 120℃SignalUL 94-HB

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-1355136-3

10

1個

2,414( 2,655円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクタのスタイル=メス端子用ハウジング
コネクタ タイプ=電線対デバイス
電線対基板
防水性=はい
ハイブリッド コネクタ=はい
一次ロックの特徴=ハウジング内に統合
ブランク キャビティ位置=4
6
84
極数=94
列数=4
公称電圧アーキテクチャ=12 V
動作電圧=12 VDC
ボディの材質=PBT GF
色=黒
嵌合タブの幅=.63 mm
1.5 mm
2.8 mm
端子位置保証=はい
有極=はい
Centerline (Pitch)=2.5 mm
高さ=43 mm
長さ=85.3 mm
幅=36.5 mm
使用温度範囲=-40 – 120℃
回路用途 (パワー/シグナル)=Signal
UL 難燃性グレード=UL 94-HB
実装方法=箱
サービス可能=はい
コネクタ位置保証機構(CPA)=いいえ

3-1355136-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TE MQS 3-1355136-3の型番3-1355136-3のページです。
型番3-1355136-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE MQS 3-1355136-3

TE MQS 3-1355136-3

    TE Multilock Connector System 179093-6

    TE Multilock Connector System 179093-6

      TE Multilock Connector System 174516-6

      TE Multilock Connector System 174516-6

        TE Multilock Connector System 176119-6

        TE Multilock Connector System 176119-6

          JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

          JST コネクタハウジング SHLVシリーズ 1mm オス 1列 31極

            JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-N

            JST FPC/FFC コネクタ メス 13極 1.25mm 13FE-BT-VK-N

              メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造
              通常価格 2,414円 231円 252円 252円 111円 70円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
              用途 対電線 対電線 対電線 対電線 対電線 対基板
              使用電圧(V) DC12 DC12 DC12 DC12 AC/DC300 AC/DC200
              ピン数 94 16 26 20 31 13
              適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット) メス(ソケット)
              シリーズ その他 その他 その他 その他 その他 その他

              TE MQS 3-1355136-3のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              ECUへの接続
              評価 5.0満足度:5.02021/02/25
              コネクタが壊れたので購入しました。
              メーカー製なので特に問題はありません。
              ただ価格が高めですが出荷が早いので助かりました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました