(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Multilock Connector System 917531-1

TE Multilock Connector System 917531-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

・最小発注数量:3個・位置数:14Position・間隔:2.5mm・性別:P...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • ピン数:
    14
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 取り付けタイプ:
    ケーブルマウント/フリーハンギング
  • 列間スペーシング(mm):
    2.5

型番

917531-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

917531-1

10

1個

185( 204円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・最小発注数量:3個
・位置数:14Position
・間隔:2.5mm
・性別:Plug(Male)
・取り付け様式:Cable Mount/Free Hanging
・末端様式:Crimp

917531-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Multilock Connector System 917531-1の型番917531-1のページです。
型番917531-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Multilock Connector System 917531-1

TE Multilock Connector System 917531-1

    TE Power Double Lock 177909-1

    TE Power Double Lock 177909-1

      TE AMP Universal Power 176291-1

      TE AMP Universal Power 176291-1

        TE KT 8-1447231-2

        TE KT 8-1447231-2

          TE AMP Universal Power 176288-1

          TE AMP Universal Power 176288-1

            TE AMP Universal Power 176297-1

            TE AMP Universal Power 176297-1

              TE TH/.025 Connector System 1123341-1

              TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                  TE TH/.025 Connector System 1318750-2

                  TE TH/.025 Connector System 1318750-2

                    070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

                    070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

                      マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

                      マルチロック・I/O コネクタシリーズ コネクタハウジング

                        TE HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 端子用ハウジング

                        TE HYBRID MK-2 PLUG HSG ASSY 端子用ハウジング

                          TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                          TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 185円 92円 183円 1,184円 100円 153円 339円 9円 1,088円 146円 130円 287円 1,046円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - - - - - メス(ソケット) - メス(ソケット) - - -
                            ピン数 14 6 15 24 10 9 31 - 50 2 - - 4
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 - - - - - - -
                            耐環境性 耐環境性なし 難燃性 難燃性 防水性 難燃性 難燃性 難燃性 - 難燃性 その他 - - 耐環境性なし
                            取り付けタイプ ケーブルマウント/フリーハンギング パネル(コネクタ) ケーブル マウン - ケーブル マウント パネル - - - - - - -

                            TE Multilock Connector System 917531-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました