(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,046円
税込単価
1,151円

シリーズ番号=7000コネクタ タイプ=電線対基板電線対電線列間スペーシング=...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ピン数:
    4
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 用途詳細:
    電線対基板、電線対電線/プラグ ハウジングおよびヘッダ
  • 種類:
    ソケット(端子)
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    16
  • 行数:
    2
  • シリーズ番号:
    7000
  • 長さ(mm):
    50
  • 幅(mm):
    36
  • 高さ(mm):
    45
  • 最高使用温度(℃):
    105
  • 最低使用温度(℃):
    -55
  • 動作電圧(V):
    AC/DC630
  • 実装方法:
    トレイ
  • コネクタのスタイル:
    リセプタクル
  • 列間スペーシング(mm):
    16
  • CSAファイル番号:
    LR7189
  • パネルマウント機能タイプ:
    なし
  • 端子レイアウト:
    マトリックス
  • 備考:
    装着済み=いいえ/ハロゲンフリー=はい/VDE 試験済み=いいえ/防水性=いいえ
  • 材質(ハウジング):
    ポリエステル GF
  • 色(ハウジング):
  • 内容量:
    12(パッケージ)

型番

2134055-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2134055-1

10

1個

1,046( 1,151円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

シリーズ番号=7000
コネクタ タイプ=電線対基板
電線対電線
列間スペーシング=16 mm
コネクタのスタイル=リセプタクル
防水性=いいえ
極数=4
列数=2
装着済み=いいえ
動作電圧=630 VAC
動作電圧=630 VDC
端子レイアウト=マトリックス
端子のタイプ=ソケット
パネル マウント機能=なし
Centerline (Pitch)=16 mm
ハウジングの材質=ポリエステル GF
ハウジングの色=黒
高さ=45 mm
長さ=50 mm
幅=36 mm
使用温度範囲=-55 – 105℃
ハロゲンフリー=はい
用途=プラグ ハウジングおよびヘッダ
CSA 定格=認定
認証/規格=CSA、UL
CSA 認定=はい
CSA ファイル番号=LR7189
VDE 試験済み=いいえ
パッケージ数量=12
実装方法=トレイ

2134055-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE Dynamic 7000 Series 2134055-1の型番2134055-1のページです。
型番2134055-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

    TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

    TE Dynamic 1000 Series リセプタクル ハウジング

      TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

      TE Dynamic 1000 Series 1-2069029-2

        TE AMP 643267-1

        TE AMP 643267-1

          TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

          TE Dynamic 1000 Series 1-1827875-8

            TE AMP 172021-2

            TE AMP 172021-2

              TE Power Double Lock 177909-1

              TE Power Double Lock 177909-1

                TE AMPSEAL 16 1717975-1

                TE AMPSEAL 16 1717975-1

                  TE AMP 172047-2

                  TE AMP 172047-2

                    TE TH/.025 Connector System 1318750-2

                    TE TH/.025 Connector System 1318750-2

                      TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                      TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                        TE Multilock Connector System 353107-2

                        TE Multilock Connector System 353107-2

                          MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                          MILコネクタ 圧接メスコネクタ(ロック無し)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ミスミ
                            通常価格 1,046円 134円 141円 1,067円 328円 222円 92円 476円 252円 1,088円 339円 398円 169円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 その他 - ケーブル接続 - プリント基板用 その他 その他 ケーブル接続 その他 プリント基板用 その他 プリント基板用 ケーブル接続
                            ピン数 4 - 6 4 16 16 6 6 20 50 31 24 -
                            耐環境性 耐環境性なし - 耐環境性なし 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 その他 難燃性 難燃性 難燃性 難燃性 耐環境性なし
                            代表規格 UL / CSA - UL / CSA - UL - UL - - - - - UL
                            用途詳細 電線対基板、電線対電線/プラグ ハウジングおよびヘッダ - タブ ハウジング - 電線対基板 電線対デバイス、電線対基板 電線対パネル、電線対電線 - 電線対基板、電線対デバイス - 電線対基板、電線対デバイス 電線対基板 -

                            TE Dynamic 7000 Series 2134055-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました