(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:171826-7
TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ EIコネクタ

TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ 171826-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ。(詳細はメーカーカタログをご覧くだ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

171826-7 解除

Loading...

171826-7 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ピン・コンタクト
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
電線接続方法
接続方向
特徴
種類
仕様
ピッチ(mm)
めっき
PC基板厚
材質
ハウジング
センターライン(ピッチ)(mm)
接触子材質/仕上げ
ハウジング材質
取付型
回路
サイズ(mm)
難燃性
実装方法
パッケージ数量
使用温度範囲(℃)
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171826-7

オス(タブハウジング)
7
3.5
AC250
ハンダ
アングル
嵌合保持あり
コネクタ アセンブリ
シュラウド付き、PCBマウント(水平)ヘッダタイプ
-
ナチュラル
錫(PCB 端子結線面)
1.6
ブラス(端子のベース)
-
2.5
銅にスズめっき
6/6 ナイロン
スルー ホール(基板 取り付けスタイル)
標準
6.7(高さ)×17.5(長さ)、7.5(嵌合ポスト長)、3.6(テール長)
UL 94V-0
袋/箱
250
-20~95
Backwall/Post Interruptions:Without、ストレイン リリーフなし、パネル マウント機能なし、PCB マウント アラインメント/ リテンションなし、カバーの着脱なし
10

4個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ。
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

171826-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズの型番171826-7のページです。
型番171826-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ

TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズ

    TE EI Series 171825-9

    TE EI Series 171825-9

      TE EI Series 1-171825-0

      TE EI Series 1-171825-0

        TE EI Series 171825-7

        TE EI Series 171825-7

          TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】

          TE Dynamic 5000 Series【2013285-2】

            TE EI Series 172486-2

            TE EI Series 172486-2

              3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 53258

              3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ストレートタイプ 53258

                TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4

                TE Dynamic 5000 Series 1-2040021-4

                  2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

                  2.5mmピッチ 中継用 プラグハウジング 5240

                    3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259

                    3.5mmピッチ 電線対基板用 ウエハー ライトアングルタイプ 53259

                      TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅28.8mm)

                      TE Connectivity コネクタ(35極/オス/ナチュラル/パネルマウント/幅28.8mm)

                        2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)

                        2.5mmボードインコネクターハウジング(51015)

                          基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)

                          基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity モレックス モレックス TE Connectivity モレックス TE Connectivity
                            通常価格 71円 197円 158円 165円 2,720円 73円 18円 165円 71円 55円 383円 10円 285円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            コネクタ形状 角型 - - - - - 角型 - 角型 角型 - 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 D・E・F - - - - - 数字 - 数字 数字 - 数字 -
                            D・E・F EI - - - - - - - - - - - -
                            用途 プリント基板用 - - - - - プリント基板用 - ケーブル接続 プリント基板用 - ケーブル接続 -
                            代表規格 UL / CSA - - - - - UL / TUV - UL / TUV / CSA UL / CSA - - -

                            TE 角型コネクタ ナイロン EIシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            基板に実装して使いました
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/24
                            IDECのデジタル表示ユニットの基板コネクタとしてこの商品を使用しています。以前他の会社で作ったものと同じものを作ってほしいとお客様よりご依頼がありましたので、この商品を購入しました。この商品としては同じもの、かつ同じ使用方法でしたので、違和感なく性能も問題はありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-171826-0
                            172106-3
                            172106-4
                            172142-4
                            172142-6
                            176153-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト 極数 定格電流
                            (A)
                            定格電圧
                            (V)
                            電線接続方法 接続方向 特徴 種類 仕様 ピッチ
                            (mm)
                            めっき PC基板厚 材質 ハウジング センターライン(ピッチ)
                            (mm)
                            接触子材質/仕上げ ハウジング材質 取付型 回路 サイズ
                            (mm)
                            難燃性 実装方法 パッケージ数量 使用温度範囲
                            (℃)
                            備考

                            153円

                            ( 168円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(タブハウジング)103.5AC250ハンダアングル嵌合保持ありコネクタ アセンブリシュラウド付き、PCBマウント(水平)ヘッダタイプ-ナチュラル錫(PCB 端子結線面)1.6ブラス(端子のベース)-2.5銅にスズめっき6/6 ナイロンスルー ホール(基板 取り付けスタイル)標準6.7(高さ)×25(長さ)、7.5(嵌合ポスト長)、3.6(テール長)UL 94V-0袋/箱250-20~95Backwall/Post Interruptions:Without、ストレイン リリーフなし、パネル マウント機能なし、PCB マウント アラインメント/ リテンションなし、カバーの着脱なし

                            135円

                            ( 149円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(タブハウジング)33.5AC250ハンダストレート嵌合保持ありコネクタ(リセプタクル) アセンブリシュラウド付き、PCBマウント(垂直)ヘッダタイプ-ナチュラル-1.6ブラス(端子のベース)-5銅にスズめっきナイロン-GFスルー ホール(基板 取り付けスタイル)標準10.4(高さ)×12.5(長さ)、7.5(嵌合ポスト長)、3.6(テール長)UL 94V-0500-20~95Backwall/Post Interruptions:Without、ストレイン リリーフなし、パネル マウント機能なし、PCB マウント アラインメント/ リテンションなし、カバーの着脱なし

                            169円

                            ( 186円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(タブハウジング)43.5AC250ハンダストレート嵌合保持ありコネクタ(リセプタクル) アセンブリシュラウド付き、PCBマウント(垂直)ヘッダタイプ-ナチュラル-1.6ブラス(端子のベース)-5銅にスズめっきナイロン-GFスルー ホール(基板 取り付けスタイル)標準10.4(高さ)×17.5(長さ)、7.5(嵌合ポスト長)、3.6(テール長)UL 94V-0500-20~95Backwall/Post Interruptions:Without、ストレイン リリーフなし、パネル マウント機能なし、PCB マウント アラインメント/ リテンションなし、カバーの着脱なし

                            71円

                            ( 78円 )
                            8個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(リセハウジング)42AC250 / DC350圧着ストレート嵌合保持あり(ロックタイプ)パワーおよびシグナル用端子インライン(端子レイアウト)-ナチュラル---両端クローズ2.5---標準12(長さ)--1000-20~95コネクタおよびコンタクトの嵌合先:ワイヤ&ケーブル、防水性なし、PCBマウントリテンションなし、コネクタのタイプ=ハウジング、嵌合調整:あり

                            92円

                            ( 101円 )
                            7個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス(リセハウジング)63.5AC250 / DC350圧着ストレート---2.5-------ナイロン--8(深さ)×5.7(長さ)----レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング

                            447円

                            ( 492円 )
                            4個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10オス(タブハウジング)43.5AC250ハンダアングル嵌合保持ありコネクタ(リセプタクル) アセンブリシュラウド付き、PCBマウント(水平)ヘッダタイプ-ナチュラル錫(PCB 端子結線面)1.6ブラス(端子のベース)-2.5金めっき66 ナイロンスルー ホール(基板 取り付けスタイル)標準6.7(高さ)×10(長さ)、7.5(嵌合ポスト長)、3.6(テール長)UL 94V-0袋/箱500-20~85Backwall/Post Interruptions:Without、パネル マウント機能なし、PCB マウント アラインメント/ リテンションなし、カバーの着脱なし

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました